prod-rmt-en-tanklevel-gaugingsys-teaser

Sistemas de medición del nivel de tanques

Soluciones flexibles, rentables y de fácil acceso

Soluciones flexibles, rentables y de fácil acceso

Los transmisores de radar para tanques, los transmisores basados en presión y los sistemas electroneumáticos representan tecnologías de vanguardia perfectamente adecuadas para una amplia gama de aplicaciones de tanques marinos. Estas soluciones no solo ofrecen un desempeño superior, sino que además requieren un mantenimiento mínimo.


Nuestra tecnología destaca en la medición precisa de niveles en diversos tanques, incluidos tanques de combustible alternativo, tanques de combustible convencional, tanques de lastre y de servicio, a la vez que proporciona mediciones precisas del calado y supervisión de espacios vacíos.


Experimente la eficacia y la confiabilidad como nunca antes con nuestras avanzadas soluciones de supervisión de tanques marinos.

Solicitar información
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Soluciones flexibles, rentables y de fácil acceso

Medios y casos de estudio

Emerson's Rosemount Alternative Fuel Solutions offers precise and accurate level measurements for emerging marine fuels.

Vea la nueva planta de tecnología por radar de Rosemount - Emerson en Gotemburgo, Suecia

Soluciones en acción

Medición de nivel de combustibles alternativos

Los nuevos combustibles marinos, más sostenibles, son una aplicación bastante compleja para medir el nivel de los tanques a bordo de un barco. Requieren una tecnología de medición más avanzada. Por lo tanto, la tecnología por radar es la preferida para superar estos desafíos relacionados con combustibles alternativos. Al conocer estos retos, Emerson ha desarrollado un amplio rango de soluciones para tratar estas aplicaciones de forma eficiente y sostenible. 

  • Medición confiable y precisa del nivel de combustibles alternativos
  • Soluciones para cumplir el diseño de tanques marinos específicos
  • Basado en una robusta tecnología de radar FMCW

Basado en la presión

  • Flexibilidad gracias a una amplia gama de kits de instalación, aptos para prácticamente cualquier aplicación de nivel en tanques
  • El transmisor con carcasa de titanio completamente soldada y resistente está desarrollado para entornos marinos exigentes

Las soluciones de medición de nivel en tanques basadas en la presión de Emerson son aptas para todas las aplicaciones de nivel en tanques marinos. Esto le permite encontrar un transmisor confiable, robusto y apto para todas las aplicaciones con menos restricciones de diseño.

Con tecnología de radar

  • El transmisor de nivel por radar continuo FMCW de dos hilos de la quinta generación es treinta veces más sensible que su predecesor
  • Confíe en su medición: diseñado para entornos marinos rigurosos, donde la confiabilidad es importante
  • Versátil y fácil de usar combinado con la más alta precisión


Con Emerson usted nunca está solo Con compatibilidad en cualquier lugar y la instalación de acuerdo con las prácticas recomendadas, aseguramos una instalación libre de problemas y la propiedad del ciclo de vida útil del tanque.

Electroneumática

  • Robusto sistema de medición de nivel de tanques marinos electroneumáticos con toda su electrónica ubicada en áreas seguras fácilmente accesibles
  • Mantenimiento y resolución de problemas limitados debido a que ningún equipo sensible se encuentra en entornos marinos exigentes

El sistema de medición de nivel de tanques electroneumáticos es una solución confiable para tanques de balastro, combustible y otros y espacios vacíos que ofrece una indicación del nivel del tanque precisa para todos los tipos de barcos.


Habilite JavaScript para usar este sitio web.