Sistemas de control y monitorización integrados
Una plataforma de automatización marítima para subsistemas a bordo con funciones de control, monitorización y alarma para un funcionamiento continuo
El sistema integrado de control y monitorización proporciona una completa vista de diferentes tareas a bordo mediante una interfaz intuitiva para el usuario. El sistema es una plataforma para todos los subsistemas a bordo, con funciones de monitorización, control y alarma para un funcionamiento continuo y seguridad para la tripulación y la embarcación.
El ICMS admite varias mediciones auxiliares para usarse con otros subsistemas. Las mediciones auxiliares incluyen parámetros como temperatura, caudal y presión. La conectividad incluye fieldbus estándares, E/S analógicas y digitales, y sensores y transmisores Ethernet, personalizados según sus requisitos específicos.
Datos generales sobre la base energética y el consumo de combustible actual preciso
Ingreso de datos detallados sobre el consumo para mayor análisis
Integrado con mediciones del torque del motor y la RPM (rotación por minuto) del eje
Combinar las mediciones del combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, y proporcionará protección ante robos y adulteración. El flujo veloz de datos permitirá contar con una base energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.
La función completamente integrada de gestión de tanques en nuestros sistema ICMS incorpora una monitorización de nivel excepcional con visualización del tanque y del caudal para asegurar una gestión de fluidos perfecta.
Eche un vistazo a nuestro sistema de medición de nivel de tanques
La supervisión y el control del contenido al cargar y descargar es vital para asegurar una operación segura y eficiente de la carga. Con la función de gestión de tanques en su sistema ICMS, tiene todo el control de los tanques de carga a través del medidor de nivel por radar confiable y excepcionalmente preciso.
Con la función de gestión de tanques, tiene acceso a la monitorización de las tendencias y el desempeño que le garantiza que toda la información se captura y muestra de manera segura para un mayor análisis. El filtrado y la distribución avanzados de alarmas activa las indicaciones de alarma en el lugar correcto y en situaciones relevantes.
El ICMS admite varias mediciones auxiliares para usarse con otros subsistemas. Las mediciones auxiliares incluyen parámetros como temperatura, caudal y presión. La conectividad incluye fieldbus estándares, E/S analógicas y digitales, y sensores y transmisores Ethernet, personalizados según sus requisitos específicos.