Hero-H003-IND_CHM_PETROCHM_HeatExchangers_001

Heat Exchangers

Control energy costs and effectively maintain heat exchanger performance to reduce the risk of heat limiting throughput issues.

Ensure Reliable, Efficient Heat Transfer

Unanticipated fouling can drive up energy costs and, if severe enough, result in an unscheduled shutdown to clean bundles or a process slowdown until the next shutdown. Emerson’s heat exchanger monitoring solution allows you to improve operational efficiency by enabling you to detect accelerated fouling early, ensure proper desalter levels, and determine exactly which heat exchanger bundle needs to be cleaned in the next turnaround.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Ensure Reliable, Efficient Heat Transfer

Solution in Action

La contaminación acelerada del intercambiador de calor puede ser causada por las mezclas de crudo incompatibles que producen más precipitados. Al mismo tiempo, algunos crudos pueden necesitar un cronograma de limpieza menos intensivo. Con un panorama más claro sobre cómo la contaminación está afectando los intercambiadores de calor provistos por las soluciones de monitorización de Emerson, usted puede planificar el mantenimiento en consecuencia y limpiar los paquetes correctos en el momento adecuado, lo que mantiene los costos bajos y asegura la eficiencia.

Los crudos de oportunidad puede ser más difíciles de procesar para la unidad desalinizadora, lo que requiere más inyecciones químicas debido al alto contenido de sólidos filtrables. El transmisor de nivel de Emerson provee datos confiables de la interfase de nivel del desalinizador y ayuda a prevenir que la salmuera se vaya aguas abajo y cause corrosión y contaminación adicional.

Para una serie de intercambiadores de calor, las condiciones de diseño y la metalurgia pueden ser diferentes para los intercambiadores del grupo.  El primer paquete puede estar diseñado para temperaturas más altas que los paquetes siguientes, lo que exige distintos requisitos de diseño y metalurgia. Esto puede crear un problema de seguridad si los paquetes subsiguientes se calientan más que lo establece el diseño.  Los sensores de temperatura de Emerson le alertan cuando las temperaturas están por encima de los límites del diseño, lo que ayuda a evitar potenciales incidentes ambientales y de seguridad.

Related Documents

Habilite JavaScript para usar este sitio web.