Manejo y suspensión automotriz
Obtenga una suspensión deseable con componentes de suspensión neumática que mejoran la estabilidad, el control y la facilidad de manejo
Emerson suministra una amplia gama de componentes de suspensión neumática, lo que optimiza la experiencia de conducción con válvulas, controladores de presión y sistemas de distribución de presión neumática que aseguran respuestas rápidas y confiables para la suspensión neumática, los frenos y el control de las puertas. Los fabricantes automotrices saben que proporcionamos confiabilidad, experiencia en aplicaciones y calidad en sistemas de suspensión neumática.
Garantice un andar confortable al suministrar manipulación y comodidad con válvulas diseñadas para sistemas de suspensión neumática de alto caudal y alta confiabilidad, que proporcionan control de alta presión con un consumo energético mínimo. Nuestros fuelles de aire proporcionan un alto desempeño que refuerza las cargas en sistemas de suspensión y amortiguación neumática. Con una presión ajustable de 5 a 100 psi, los fuelles aseguran la nivelación del vehículo, completan la estabilización de la carga y maximizan la capacidad de carga del vehículo.
Nuestros filtros (trampas de agua) están diseñados para proporcionar aire de la más alta calidad para su sistema de suspensión y amortiguación neumática. Al remover el aire y las partículas, el sistema de suspensión neumática trabaja con mayor eficiencia y confiabilidad y proporciona una vida útil prolongada. El drenaje semiautomático permite que el agua filtrada se elimine fácilmente, mientras que la alta velocidad del caudal mantiene la velocidad de la suspensión y amortiguación neumática. Un protector metálico protege la unidad de los daños.
Las líneas de interruptores de presión de rango garantizan un control de altura confiable. La línea ajustable está diseñada para aplicaciones en las que los parámetros de presión de entrada son ajustados con el fin de proporcionar un control personalizado, a la vez que la línea de rango fijo se usa en sistemas de presión de entradas consistentes. El manifold de la válvula proporciona máxima flexibilidad para el diseño del sistema neumático, con válvulas simples que le permiten subir y bajar el vehículo desde una ubicación. Los manifolds de control doble le permiten controlar su suspensión de la parte delantera a la parte trasera o de lado a lado.