Reduzca el consumo energético y las emisiones
Estrategias y tecnologías para reducir las emisiones y mejorar la eficiencia de los recursos.
Vamos rumbo a un futuro bajo en carbono. Luego del Acuerdo de París (COP 21), se fijaron metas de reducción de carbono por país. Alcanzar la meta global de 2 °C no será posible a menos que exista una enorme contribución de los fabricantes industriales. Las regulaciones gubernamentales y los mercados de carbono son inevitables. Ahora es el momento de realizar una inversión estratégica en su desempeño energético y de emisiones. Quienes tengan un mejor desempeño en los próximos años se beneficiarán con una ventaja competitiva traducida en menores costos energéticos, menos multas y una escasa necesidad de comprar créditos de CO2.
Logre una mayor visibilidad del desempeño energético de la planta
● Monitorice el consumo y las pérdidas energéticas en tiempo real
● Descubra oportunidades adicionales de ahorrar energía
Establezca y gestione las metas energéticas de la planta
● Aplique modelos de procesos que calculen las mejores eficiencias prácticas en tiempo real
● Desarrolle ecuaciones de metas dinámicas basadas en datos históricos
Comparta el desempeño energético con las partes interesadas
● Comparta los indicadores claves de desempeño (KPI) con las partes interesadas
● Resuelva las situaciones de excesos de consumo en el momento que se producen
La metodología de Project Certainty de Emerson revierte la tendencia en la industria de los fracasos de proyectos al eliminar los costos, reducir la complejidad y adaptarse a los cambios.