Válvulas proporcionales
Las válvulas proporcionales de solenoide, de control, miniatura y neumáticas proporcionan un control de salida de precisión en aplicaciones que experimentan fluctuaciones de presión, caudal y otras variables a través de la cadena de control. Pueden utilizarse con aire, gas, agua y medios peligrosos, y proporcionan una respuesta de alta precisión a los cambios en el proceso. Emerson ofrece un amplio rango de válvulas proporcionales adecuadas para las aplicaciones más exigentes, de alta calidad y precisión.