Fisher-P-EZ

Válvula de control easy-e™ EZ de Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control easy-e EZ de Fisher es su solución para aplicaciones de estrangulamiento o control de activación/desactivación en aplicaciones de procesamiento de productos químicos o hidrocarburos, o en cualquier aplicación que requiera el control de fluidos no lubricantes, viscosos o difíciles de manipular.

Certificaciones
Compatible con SIL, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, servicio pesado, condición de vapor, erosivo, bajo caudal, corrosivo, servicio general, desgasificación, intermitente
Características de caudal
Porcentaje igual, lineal, características especiales, apertura rápida
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, roscada, soldada en codo
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4
Estándar del tamaño de la válvula
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • La guía por poste le ofrece estabilidad al tapón de la válvula, con menores posibilidades de adherencias en el tapón de la válvula debido a falta de lubricación, fluidos de procesos adhesivos o acumulación de sólidos arrastrados.
  • Un anillo de asiento rectificador de caudal con aleta disponible para ofrecer un desempeño en circuito abierto y cerrado, y puede usarse como reemplazo directo para el anillo de asiento sin aleta.
  • Conforme con el Acta de Aire Limpio con los sistemas de empaquetadura ENVIRO-SEAL™.
  • El líquido del proceso pasa por el interno y elimina depósitos sólidos por encima y por debajo del cojinete del interno, y reduce de este modo la posibilidad de adhesiones de tapón de la válvula.
  • internos de cambio rápido con anillo de asiento fijado con abrazadera para reducir el tiempo de desmontaje.
  • los requerimientos de caudal bajo pueden satisfacerse con internos de capacidad restringida estándar o con obturadores de válvulas Micro-Form, Micro-Flute o Micro-Flow.
  • Los pasajes de caudal optimizados ofrecen mayores capacidades que la mayoría de las válvulas de globo del mismo tamaño.

Documentos y dibujos