Micro Motion-CNG-Coriolis

Caudalímetro de GNC Coriolis Micro Motion

Descripción del producto

Los caudalímetros de GNC cumplen con los desafíos de medición del gas natural comprimido para la transferencia de custodia en vehículos dispensadores para trabajo liviano y pesado, y además reducen el tiempo de llenado con una capacidad mayor de caudal.

ped
Precisión / Repetibilidad del gas
±0,50% del lote ( ±0,25% del caudal)
Tamaño de la línea
1/2” – 3/4” (DN15 – DN20)
Rango de presión
5 000 psig (345 barg)
Rango de temperatura
De -40 a 257 °F (de -40 a 125 °C)
Electrónica (suave)
Opciones expansivas de E/S, entre ellas mA, frecuencia, entrada/salida discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, FOUNDATION Fieldbus

Características

  • Satisfaga la necesidad de contar con vehículos dispensadores para trabajo liviano y pesado gracias a la solución de un medidor único, diseñado a la medida
  • Úselo con la mayoría de los líquidos, con una construcción disponible de acero inoxidable 316L
  • Elija entre una amplia variedad de opciones de transmisores, entre ellos los de conexión directa, para adaptarse a los requisitos de diseño del dispensador
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D, Clase II Div. 1 grupos E, F y G), ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
  • Ahorre tiempo gracias al diseño compacto sin partes móviles que no requiere montaje especial ni condicionamiento de caudal
  • Confíe en la certificación aprobada para la transferencia de custodia

Documentos y dibujos