Rosemount-P-Skotten Bulkhead

Mamparo Skotten

Descripción del producto

Usted puede confiar en los acoples de mamparo que cumplen con los requisitos más estrictos de la industria. El mamparo Skotten se utiliza para realizar el cableado del transmisor a través de los lados del tanque. Estos acoples están aprobados por DNV para la penetración de cables en mamparos o cubiertas con límite de presión de 16 bar y entre áreas seguras y áreas peligrosas con gases.

Materiales de construcción
Tipo 8-1009: acero SIS 2172, latón, acero galvanizado
Type 165B0322: acero inoxidable 2343
Peso
0,1 kg
Dimensiones
∅ = 50mm, largo=65mm

Características

  • Diseñado para entornos marinos rigurosos.
  • Tipo aprobado por DNV – prueba de tensión de agua y gas según Type Approval Programme 8-471.19-1.
  • Aprobado para presiones de hasta 16 bar, y entre áreas seguras con gases y áreas peligrosas con gases.
  • Diseño simple de una manga exterior, una tuerca, arandelas y un cojinete de goma.
  • 30 años de desempeño probado en cientos de tanques marinos.

Documentos y dibujos