Rosemount-P-Radar Configuration Tools

Herramienta de configuración Rosemount™ - Software

Descripción del producto

La herramienta de configuración Rosemount permite configurar y ajustar el transmisor de nivel por radar de onda guiada para que cumpla con los estándares más altos de manera sencilla. Si su aplicación es complicada por naturaleza, hay muchas configuraciones fáciles de ajustar que harán que el dispositivo funcione a la perfección. Una función importante es el diagrama de ecos que le proporcionará una visualización exacta de lo que sucede en el tanque. Además, la herramienta de configuración tiene un asistente que lo guiará por las configuraciones básicas en apenas minutos.

Transmisores disponibles
Rosemount 3300 Transmisor de nivel, Rosemount 3308 Transmisor de nivel inalámbrico
Sistema operativo
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1

Características

  • Incluye un asistente que lo guiará por la configuración
  • La visualización del diagrama de ecos le ofrece una supervisión total de los ecos en su aplicación
  • Repleto de funciones que le permiten tener el control total del radar

Documentos y dibujos