No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-Wireless WT210 Corrosion Erosion Transmitter

Rosemount™ WT210 Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión

Descripción del producto

Obtenga una visibilidad continua de las tendencias de corrosión y erosión con los datos en tiempo real del Rosemount WT210 Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión. Este transmisor de espesor ultrasónico, no intrusivo y alimentado por batería, mide continuamente el espesor de las paredes de tuberías o tanques para ayudarle a comprender el impacto de la corrosión y la erosión en activos con temperaturas de hasta 600 °C (1100 °F). El dispositivo es rápido y fácil de instalar y proporciona datos confiables y precisos por una red WirelessHART®, lo que le ayuda a tomar decisiones más informadas sobre el mantenimiento y el reemplazo de activos.

Rango de temperatura
Hasta 600 °C (1100 °F)
Protocolo de comunicación
WirelessHART
Vida útil de las baterías
Hasta nueve (9) años, reemplazable en campo.
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada Clase 1, Div. 1 o Zona 0, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rango de medición
Grosor mínimo de pared: 3 mm (0,12 in)
. Grosor máximo de pared: hasta 100 mm (4 in)
Desempeño
Capacidad de detección de pérdida de metal: mejor que 10 micrones (0,5 mil) en condiciones de campo reales
Frecuencia de la medición
Predeterminada: cada 12 horas; configurable por el usuario hasta cada hora

Características

  • Gracias a la innovadora tecnología de guía de ondas, el transmisor permite una operación continua incluso a temperaturas de 600 °C (1100 °F) sin necesidad de un acoplador.
  • La mejor detección de pérdida de metal de su clase identifica con precisión las tendencias de corrosión y erosión y evita métodos de inspección manual ineficaces y potencialmente inseguros.
  • La instalación fácil, intuitiva y no intrusiva permite un método rápido de implementación sin incurrir en costos de instalación de cableado
  • Instalación sin soldaduras en aplicaciones con temperaturas de hasta 425 °C (797 °F) cuando se utiliza el transmisor con el montaje universal
  • No requiere acoplamiento y su batería de larga duración permite que el transmisor no necesite mantenimiento durante nueve (9) años.
  • La tecnología WirelessHART es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
: