TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Enclosure Systems

Descripción del producto

Diseñados para ofrecer protección para instrumentos in situ contra los efectos del clima, el polvo y la suciedad, los daños accidentales, la corrosión y las manipulaciones mediante una disposición de compartimiento integrado

Características

  • Cuerpo y tapa en poliéster moldeado con placa de vidrio resistente que brinda máxima resistencia a las temperaturas extremas y condiciones ambientales.
  • La ventana de visualización opcional permite la inspección de instrumentos sin abrir el compartimiento.
  • La tira de sellado garantiza que el compartimiento sea completamente impermeable según IP66.
  • El aislamiento opcional de espuma isocianurato moldeada de 20 mm proporciona protección al instrumento a menos de -94 °F (-70 °C).
  • Los colectores con compartimiento están diseñados para instalarse en la base o la parte posterior del compartimiento, eliminando la necesidad de usar soportes de tubo o soportes de montaje interno.
  • Conexiones de ventilación y proceso realizadas en la parte exterior directamente en el colector, eliminan el uso de la tubería interna, acoples de compresión y mamparos.
  • Collar de montaje de 50 mm (2”) NB con tornillo de fijación que permite el montaje fácil directamente en el soporte del tubo.
  • Los sistemas de calefacción eléctricos o de vapor se pueden personalizar. La temperatura precisa del compartimiento se puede mantener con una amplia variedad de accesorios de calefacción.
  • Afianzadores y acoples de acero inoxidable 316 que evitan la corrosión en ambientes difíciles.
  • Compartimientos anti estáticos que se adaptan a aplicaciones específicas.
  • Seleccione entre las opciones de montaje posterior alto o bajo de manifold para los instrumentos que están sobre (para aplicaciones de líquidos) o debajo del colector (para aplicaciones de gas).

Documentos y dibujos