Tescom-P-98 Series

Filtros de alta presión 98 TESCOM™

Descripción del producto

Los filtros de presión alta serie 98 ofrecen valores nominales de presión de funcionamiento de hasta 690 bar/10 000 psig con diseños tipo T y Mini en línea. Ideal para uso en filtración antes de los componentes de control de presión para proteger de la contaminación de partículas.

Presión de funcionamiento nominal máxima
Serie 98-1010 Mini en línea: 414 bar/6 000 psig
Serie 98-1110 tipo T: 414-690 bar/6 000-10 000 psig
Serie 98-1210 en línea: 207-690 bar/3 000-10 000 psig
Materiales: Serie Mini en línea 98-1010
Cuerpo: Acero inoxidable 304
Filtro interno - 10 micrones: Acero inoxidable 304 plegado
Materiales: Serie tipo T 98-1110
Cuerpo: acero inoxidable 303
Filtro interno - 10 micrones: acero inoxidable 304 plegado
O-ring: Buna, Teflon® o Viton®
Materiales: Serie en línea 98-1210
Cuerpo: 207 bar/3 000 psig - Acero inoxidable 303
414, 690 bar/6 000, 10 000 psig - Acero inoxidable 17-4
Filtro - 10 micrones: Acero inoxidable 304
O-rings: Buna, Teflon® o Viton®
Temperatura de funcionamiento: Mini en línea serie 98-1010
-320°F a 550°F / -196°C a 288°C
Temperatura de funcionamiento: Serie tipo T 98-1110
O-ring Buna: -29 a 74 °C/-20 a 165 °F
O-ring Teflon®: -40 a 74 °C/-40 a 165 °F
O-ring Viton®: -18 a 104 °C/0 a 220 °F
Temperatura de funcionamiento: Serie tipo T 98-1210
O-ring: -20 a 165 °F/-29 a 74 °C O
-ring Teflon®: -40 a 165 °F/-40 a 74 °C
Temperatura de funcionamiento: Serie tipo T 98-1210
O-ring Viton®: 0 a 220 °F/-18 a 104 °C
O-ring E.P.: -40 a 225 °F/-40 a 107 °C
Tipo y tamaño de puerto: 98-1010
1/4, 3/8, 1/2
NPTF hembra, NPTF hembra/macho (1/4 y 1/2 solamente), MS33649 hembra/MS33656 macho
Tipo y tamaño de puerto: 98-1110
1/4, 3/8, 1/2
NPTF hembra, MS33649, SAE
Tipo y tamaño de puerto: 98-1210
1/4, 3/8, 1/2 (207 y 414 bar/3 000 y 6 000 psig solamente)
NPTF hembra/macho MS33649
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Valores nominales de presión de funcionamiento de hasta 690 bar/10 000 psig
  • Estilos tipo T, Mini en línea y en línea. El elemento que se puede limpiar reduce el costo de operación
  • Material del filtro interno, plisado de 10 micrones y acero inoxidable 304 para máximo control de contaminantes.
  • El elemento que se puede limpiar reduce el costo de operación

Documentos y dibujos