No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-E

Cilindros de tirantes Numatics™ serie E

Descripción del producto

El cilindro especial de la serie E es una línea económica de cilindros de tirantes ideal para una variedad de aplicaciones OEM, ofreciendo un servicio duradero y fiable. El tubo de aleación de aluminio de alta resistencia duro (60RC) proporciona una superficie de sellado suave y libre de corrosión y una excelente resistencia a la abrasión. Los fondos están hechos de aluminio anodizado para resistir a la corrosión. El casquillo de vástago de hierro fundido, además de la banda de desgaste extra ancha, ofrecen el máximo soporte de carga. El vástago del pistón, el sello de vástago y el rascador están hechos de material altamente duradero para un servicio duradero.