No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-MC10L15A2ZA

Módulo COM Express mCOM10-L1500 robusto

Descripción del producto

Los módulos COM Express son perfectos para el diseño de plataformas de computación en equipos para entornos industriales o exigentes y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación son de importancia fundamental.

Referencia
MC10L15A2ZA
Desempeño
Aplicaciones o actualizaciones con rendimiento a nivel medio y requisitos gráficos altos
Núcleos/frecuencia
2 Núcleos 1 GHz
Procesador
AMD con SOC serie G integrado
Memoria
Hasta 4 GB DDR3, ECC soldada
Soporte de software
Microsoft Windows, Linux, VxWorks

Características

  • Diseño robusto con componentes soldados
  • Capacidad de procesamiento avanzada
  • Gestión térmica dinámica
  • Opciones flexibles

Documentos y dibujos