DeltaV-P-Dual Monitor Workstation

Estación de trabajo DeltaV™ de dos monitores

Descripción del producto

The DeltaV™ Dual Monitor Workstation offers a larger viewing area, driven from a single keyboard and mouse. Spatial placement of the applications allows the user to quickly locate and use the appropriate application. The Dual Monitor Workstation can easily use your existing displays to facilitate your operators’ use of the additional monitors.

Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 ½ g durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Expande el espacio utilizable de la pantalla para un solo operador
  • Optimiza el DeltaV™ Operate para un uso más eficiente de un área de pantalla más grande
  • Fácil de configurar con herramientas gráficas de estación estándar del operador