Emerson-P-AgileOps Dynamics

DeltaV™ AgileOps Dynamics

Descripción del producto

Elimine las inundaciones de alarmas con AgileOps Dynamics. Permita que la configuración de las alarmas cambie en función del estado operativo de su planta, lo que mejorará el conocimiento situacional del operador y reducirá el riesgo de omisión de alarmas.

Características

  • AgileOps Dynamic permite realizar cambios en la configuración de alarmas en función de la lógica dinámica del estado operativo y las condiciones del proceso. La gestión de transición integrada garantiza transiciones de alarmas sin problemas de un estado operativo a otro. AgileOps proporciona una interfaz fácil, de arrastrar y soltar para desarrollar la lógica de estado.
  • AgileOps cumple con las normas API RP1167, IEC 62682 e ISA 18.2, y está diseñado para garantizar el cumplimiento de estas normas cuando se combina con los servicios de racionalización de alarmas de Emerson.
  • Además del DeltaV™, AgileOps es compatible con muchos sistemas de control como Ovation™, Honeywell Experion® y TDC®, Siemens PCS7® y APACS, ABB 800xA, ABB Advant, MOD 5 de DOW, Schneider Foxboro®, TIS/OMM, ClearSCADA, y Yokogawa Centum VP, lo que proporciona una solución completa para todo un sitio con uno o varios fabricantes de sistemas de control. AgileOps también ofrece un conector genérico para otros sistemas que no figuran en la lista.