Empalme de cables
Los sistemas de empalme de cables de Branson garantizan un empalme preciso de cables no ferrosos para arneses de cables automotrices de calidad premium, dispositivos electrónicos y mucho más
Gracias a su capacidad de empalmar un amplio rango de tamaños de cables no ferrosos, los sistemas Ultrasplice de Branson ofrecen una conexión eléctrica superior y más confiable en crimpados, soldaduras o soldaduras de resistencia. Nuestros sistemas ayudan a potenciar sus ganancias netas gracias a la reducción del consumo energético, la eliminación de consumibles y una mayor vida útil de la herramienta.
Nuestra red de laboratorios de aplicaciones globales está lista para hallar una solución para sus necesidades de aplicaciones.
El nuevo Branson GMX-W1 es un sistema de empalme de cables ergonómico que puede empalmar secciones transversales de cables ya sea en línea o con conexión en espiral. Un diseño compacto y liviano es ideal para usar como una unidad portátil en tableros de ensamblaje de arneses de cables o tableros. Una pantalla táctil capacitiva de última generación con HMI fácil de usar permite a los operadores configurar y recuperar empalmes, secuencias o arneses de forma rápida y sencilla desde la memoria.
El Ultrasplice 40 de Branson es un sistema de empalme por ultrasonido liviano y completamente portátil de 40 kHz que ofrece una flexibilidad y conveniencia excepcionales. Este sistema ofrece empalmes de cables de calidad perfecta y precisa, de hasta seis milímetros cuadrados en corte transversal, con una fuente de alimentación avanzada de 700 vatios. La unión de cables automatizada, la monitorización del proceso y el ajuste de energía y presión simplifican la operación y optimizan la productividad. Nuestro sistema almacena hasta 100 parámetros de empalme predeterminados y secuencias que le permiten trabajar sin parar.
El sistema 2032S de Branson está diseñado para aplicaciones de empalme por ultrasonido con un amplio rango de capacidad en secciones transversales que va desde 0,35 hasta 32 mm. Este versátil sistema usa un yugo retráctil y un secuenciador automático para suministrar todos los empalmes necesarios en cada corrida. Nuestra tecnología de puntas reemplazables maximiza la vida útil de la herramienta al mínimo costo para reducir el tiempo de inactividad e incrementar la productividad. Añada nuestro controlador opcional VersaGraphix para recibir una pantalla táctil adicional con una configuración y funcionalidad operativa mejoradas.
Satisfy clean and delicate requirements for smartphone batteries, smart cards and sensors.
Permita que nuestros ingenieros hagan una revisión y análisis en aplicaciones profundos para buscar la mejor solución Branson para sus necesidades.