Válvulas de bola segmentada

Válvulas de bola segmentada

Las válvulas de bola segmentada de Fisher proporcionan gran capacidad y control preciso en una amplia gama de aplicaciones.

¿Qué es una válvula de bola segmentada?

Una válvula de bola segmentada es similar a una válvula de bola convencional, pero con un segmento con contorno de ranura en V en la bola. Esta válvula de control tiene una buena capacidad de cierre, rangeabilidad y control. La esfera con muesca en V proporciona una acción positiva de corte y produce una característica de flujo inherente de igual porcentaje. Ofrece control de caudal sin obstrucciones y de alta capacidad. La esfera con muesca en V se ha contorneado especialmente para maximizar la capacidad y mejorar la vida útil del sello y la integridad del cierre.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué es una válvula de bola segmentada?
Válvula de bola segmentada

Funcionamiento

Aplicaciones comunes

Los cuerpos de las válvulas de control de esfera con muesca en V son adecuados para controlar los fluidos erosivos o viscosos, el papel u otros lodos que contienen fibras o sólidos arrastrados. La industria de papel, las plantas químicas, las plantas de tratamiento de aguas residuales, el sector de energía y las refinerías de petróleo utilizan estos diseños de válvulas.

Componentes de la válvula

El eje de dos piezas permite una trayectoria del caudal central agrandada. Un eje de transmisión se conecta a un lado de la bola segmentada y un eje del seguidor se conecta en el lado opuesto. A medida que el eje de transmisión gira, la bola gira para exponer una trayectoria del caudal a través de la ranura en V. Esta ranura en V permite un amplio rango de caudal debido al área pequeña de caudal en una carrera baja y al área de caudal grande en la carrera máxima.

Hay dos tipos de conexiones del extremo del cuerpo disponibles para las válvulas de bola segmentada: sin bridas o bridadas.

Ofrecemos una variedad de materiales para el sello de bola suave y de metal que cumplen con los requisitos específicos de la aplicación.

Versión de salida expandida

La versión de salida expandida de la válvula de esfera con muesca en V se adapta a la tubería expandida aguas abajo. Su brida de salida tiene un diámetro de tamaño de línea estándar mayor que la entrada y está diseñada para el control de lodos de fibra de consistencia media.

Control de lodos erosivos

Esta versión para lodos de la válvula de esfera con muesca en V contiene componentes internos que son resistentes a la erosión y protegen el cuerpo contra el desgaste erosivo. El revestimiento del cuerpo, la esfera con muesca en V y el anillo del caudal están construidos de hierro con alto contenido de cromo que proporciona protección contra el flujo erosivo. Un inserto de anillo de caudal de cerámica está disponible para los servicios de lodos especialmente agresivos.

Dimensionamiento de las válvulas de control

Cómo dimensionar una válvula de control

Aprenda a dimensionar y seleccionar la válvula de control más apropiada para las condiciones de servicio existentes.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.