Válvulas de bola flotante
Configuraciones de válvula de bola flotante para optimizar sus procesos.
Al reunir algunas de las marcas más destacadas de válvulas de bola flotante, nuestra amplia gama de válvulas de orificio completo y reducido le permite cumplir con las condiciones exclusivas de su proceso y le ayuda a obtener óptimos resultados. La cartera de válvulas de bola flotante incluye una amplia gama de válvulas estándar y personalizadas que se pueden configurar para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de procesos o paquetes de proyectos. Hay diseños con asiento blando que proporcionan un sellado superior, válvulas con asiento metálico que mantienen un cierre hermético y válvulas diseñadas para mantener el rendimiento de sus procesos, desde aquellos con temperaturas elevadas hasta los criogénicos.