Equipos para aspirado comercial
De pequeñas a grandes, de húmedo a seco, de profesionales a particulares, las aspiradoras pueden facilitar cualquier reto de limpieza.
Compre aspiradoras con el rendimiento y la durabilidad que necesitan los contratistas y los aficionados al bricolaje.
Limpie los residuos grandes del lugar de trabajo, succione un desastre de agua en un sótano o limpie asientos y pisos en vehículos. Desde aspiradoras compactas o portátiles hasta potentes aspiradoras de gran capacidad o incluso aspiradoras especiales como las de acero inoxidable, cenizas o sin cable; RIDGID® lo tiene cubierto.
Esta línea completa de aspiradoras en húmedo/seco y aspiradoras de mochila, así como una gran variedad de accesorios y filtros, están convenientemente disponibles en The Home Depot®.
Aspiradoras de taller de calidad profesional desarrolladas específicamente para su uso en entornos industriales y de construcción con usuarios profesionales.
Estas incluyen potentes aspiradoras especiales que cumplen con las necesidades de los profesionales, incluyendo unidades de 2 etapas, una función de pulso inteligente que reduce la carga de residuos frontal y filtración HEPA para las normativas de Renovación, Reparación y Pintura (RRP).
Estas aspiradoras en húmedo/seco se ofrecen exclusivamente a través de la distribución industrial.
Dado que muchos estadounidenses pasan hasta el 90 % de su tiempo en interiores, respirar aire libre de polvo y partículas potencialmente nocivas es vital para la salud y el bienestar general. ProTeam, la mochila aspiradora ligera original, es un nombre líder en la industria de la limpieza comercial y es reconocida por extraer y eliminar más suciedad que un trapeador vertical o de polvo tradicional.
Durante más de tres décadas, ProTeam ha mantenido un legado de filtración avanzada, ergonomía mejorada e ingeniería innovadora, incluyendo la nueva serie GoFit. Esta línea más reciente de aspiradoras garantiza que los profesionales de limpieza puedan aspirar de manera más eficiente y cómoda y lograr rápidamente sus tareas, todo mientras trabajan en entornos con aire más limpio.