Producción de petróleo, planta química, refinería de petróleo, industria petrolera, refinería, química, energía, petroquímica

Software de diseño de termopozos Rosemount™

Convierta las 50 horas del periodo de diseño del termopozo en 15 minutos. Es rápido y gratis.

Representación de las dimensiones del termopozo

Elimine el problema principal asociado con el diseño del termopozo

En promedio, un ingeniero pasa 50 horas calculando termopozos por proyecto. Con frecuencia, los puntos de temperatura necesitan de tres a cuatro recálculos por sonda de termopozo con métodos tradicionales de prueba y error para aprobar las normas ASME.

El software de diseño de termopozos Rosemount es una herramienta en línea gratuita de cálculo de termopozos que le permite ejecutar cálculos hasta un 90 % más rápido y reduce el tiempo de diseño a solo 15 minutos. Es fácil de usar y lo guía en proyectos complejos, por lo que ahorra horas de trabajo y recursos desperdiciados. En los cálculos se utilizan los criterios de ASME PTC-19.3 TW para obtener resultados seguros que protege los procesos y a las personas que los operan.

Regístrese para obtener una cuenta MyEmerson o haga clic en el botón Tamaño para iniciar.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Elimine el problema principal asociado con el diseño del termopozo

Comience con su diseño de termopozos

Cargas masivas de etiquetas de termopozo

El software le permite cargar hasta 1000 sondas de termopozos en un solo clic. Utilice nuestra sencilla plantilla de Microsoft® Excel si se necesitan varios cálculos o elija cargar cada cálculo manualmente.

Cálculos del termopozo

Para que el software haga cálculos, usted puede elegir entre lo siguiente:

  • Revisión automática: El software hará cambios automáticamente en las partes dimensionales de cada termopozo defectuoso y continuará haciendo cálculos hasta que los termopozos pasen.
  • Cálculo individual: Usted hace todos los cambios a cada termopozo defectuoso antes de que el software realice cada ronda de cálculos.

Todos los cálculos de aprobación cumplirán la norma ASME PTC 19.3-TW.

Soluciones alternativas

Si el software no encuentra un diseño de termopozo aceptable, recomendará tecnologías alternativas, que sugerirían el termopozo Rosemount Twisted Square™ o la tecnología Rosemount X-well™, para asegurarse siempre de que el resultado sea una solución segura y confiable.

Conozca sobre los Termopozos Twisted Square de Rosemount.

Conozca sobre la Tecnología Rosemount X-well.

Asistencia automatizada para la resolución de problemas

El software de diseño de termopozos le alertará sobre cualquier error de cálculo y sugerirá cambios en la longitud, el diámetro y el tipo del termopozo para ayudar a permitir que los cálculos pasen.

Recomendaciones e informes de modelos de productos

Una vez que todos los termopozos pasan y se han completado los cálculos, el software le proporcionará modelos válidos de sensores y termopozos Rosemount. Esto le ayuda a seguir adelante con diseños libres de errores y evita la dificultad de crear sus propios modelos de productos a partir de catálogos u hojas de datos de productos. También recibirá informes de cálculos detallados que muestran cómo se optimizaron sus termopozos para las condiciones del proceso.

Optimización de inventarios

Esta característica le permite estandarizar los modelos de productos de termopozos, reducir la cantidad de modelos únicos de productos de termopozos en su inventario hasta en un 65 % y disminuir la cantidad de dibujos de diseño para sus termopozos y sensores.

El proceso es simple. Una vez que el software haya completado los cálculos del termopozo, seleccione qué termopozos desea optimizar. A continuación, el software consolidará los modelos en un grupo de configuraciones del mismo tamaño de tubería, tipo de montaje y material del termopozo. Puede realizar los ajustes que sean necesarios y, a continuación, el software se optimizará.

Puede obtener más información sobre este proceso de optimización de inventarios en este video.

ASME PTC 19.3 TW

La temperatura es la variable que más se mide en el proceso de la industria. Aun así, los errores de medición, por pequeños que sean, pueden tener un efecto perjudicial en la eficiencia, el consumo energético, la calidad del producto o la seguridad. 

ASME ofrece cuatro criterios cuantitativos para un diseño eficiente y seguro: la frecuencia, el esfuerzo dinámico, el esfuerzo del estado estacionario y los límites de presión hidrostática.

El software de diseño de termopozos Rosemount de Emerson se rige por las normas PTC 19.3 TW para seguir prestando sus servicios a ingenieros, al igual que lo hicieron los fundadores de ASME hace más de un siglo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ASME PTC 19.3 TW
ASME PTC 19.3 TW – 2016
Habilite JavaScript para usar este sitio web.