prd-rmt-temperatura-adv-diag-letrero-hero-img

Diagnósticos avanzados de temperatura

Proteja la calidad y exactitud de sus mediciones de temperatura, mientras mejora proactivamente la perspectiva del proceso

prd-rmt-temperature-adv-diag-trans-thermowell

Proteja la exactitud de su medición de temperatura del proceso

Mejore la calidad y exactitud de sus mediciones de temperatura con los Diagnósticos avanzados de temperatura. Estos diagnósticos monitorizan sus procesos para identificar, reportar y solucionar los problemas del impacto de las influencias ambientales, fallas de sensores y condiciones intermitentes o anormales del sensor. Con esta capacidad, usted puede proteger de manera proactiva sus activos, optimizar sus procesos y proteger a sus empleados, instalaciones y el ambiente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Proteja la exactitud de su medición de temperatura del proceso

Protección de activos

Capacidad Hot Backup™

Reduzca las interrupciones en el control del proceso con la capacidad Hot Backup™, una función de diagnóstico avanzado que evita las fallas en el sensor principal. Las fallas inesperadas de las mediciones de temperatura pueden provocar problemas de seguridad, preocupaciones regulatorias o ambientales y paradas de procesos. Con el Hot Backup, el transmisor envía automáticamente una alerta de mantenimiento durante la falla del sensor principal y cambia la salida a un sensor secundario sin afectar la señal de medición.

Degradación de la termocupla

La degradación de la termocupla le ofrece una evaluación continua del estado del lazo de la termocupla. Estos lazos a menudo se instalan en procesos a alta temperatura donde las paradas son costosas y pueden verse comprometidos por el adelgazamiento de los cables, la degradación del sensor y la corrosión. La degradación de la termocupla monitoriza la resistencia del lazo de la termocupla, detecta los sensores degradados antes de que fallen y emite una alerta cuando se supera el límite de resistencia.

Sensor abierto/corto

El diagnóstico avanzado incluye las capacidades del diagnóstico del circuito abierto/corto, una función que le avisa acerca de la falla más común en los sensores. Estas fallas pueden deberse a impactos, vibraciones, corrosión, disminución en el grosor de los cables, cables doblados o contaminación. El diagnóstico del sensor abierto/corto reconoce la falla del sensor y genera una alarma para avisar sobre la necesidad de mantenimiento, lo que conserva la precisión de las mediciones y la condición operativa.

Validación de la medición

Si no puede determinar si una lectura de temperatura anormal indica un problema real en el proceso o si es simplemente una falla del sensor, usted pierde tiempo tratando de resolver el problema y se arriesga a parar el proceso con más frecuencia de lo necesario. Con el diagnóstico de validación de la medición, puede distinguir los datos de medición válidos de las lecturas falsas, para que pueda tener la confianza de que está controlando su proceso usando solo datos válidos y así evitar que las lecturas erróneas causen períodos de inactividad innecesarios.

Alerta de desviación del sensor

Mantenga la integridad de las mediciones con la alerta de desviación del sensor que detecta la condición de los sensores degradados en un transmisor instalado con sensores dobles. Durante la degradación del sensor, la temperatura informada puede desviarse del valor real. El diagnóstico monitoriza las lecturas de los dos sensores continuamente y cuando la diferencia en la lectura de ambos sensores supera un límite especificado por el usuario, el transmisor le envía una alerta para indicar el estado del sensor degradadado.

Registro de diagnósticos

Simplifique la resolución de problemas con un registro de diagnósticos, un registro histórico de las alertas y alarmas del dispositivo. Esta función mantiene la identidad de la alarma o alerta incluso cuando una alarma del transmisor de temperatura desaparece rápidamente. El registro de diagnósticos registra cuáles fueron las alarmas o alertas que se produjeron desde el último reinicio del dispositivo y proporciona acceso a la información de la alarma sin tener en cuenta su duración, lo que ofrece más información sobre el estado del dispositivo y simplifica el mantenimiento.

Proteja y optimice su proceso

Holdoff del sensor abierto

Mantenga el funcionamiento normal de sus procesos con el holdoff del sensor abierto, un diagnóstico que evita que falsos eventos de sensor abierto interrumpan el control de los procesos. Los picos transientes de alta tensión, como los relámpagos y las descargas electrostáticas, pueden provocar falsas alarmas de sensor abierto. Con este diagnóstico activado, el transmisor espera varias actualizaciones para determinar si realmente se ha producido un evento de sensor abierto antes de disparar una alarma.

Alertas configurables del proceso

El diagnóstico avanzado incluye alertas configurables del proceso, una función que le permite fijar los niveles personalizados de alarma según los requisitos específicos del proceso y la aplicación. Estas alertas le notifican cuando los procesos fluctúan más allá de los puntos de ajuste únicos o críticos. A través de la personalización de alarmas y alertas, este diagnóstico mejora la versatilidad y la capacidad de monitorizar la actividad del proceso, lo que garantiza precisión y eficiencia.

Seguimiento de la temperatura mín./máx.

El seguimiento de temperatura mín./máx. le permite monitorizar proactivamente las temperaturas extremas o solucionar problemas de calidad. Esta función ofrece acceso a registros de temperaturas extremas, como la temperatura ambiente, y verifica que las temperaturas de instalación no hayan superado los límites de operación recomendandos. Para proteger aún más al proceso, el seguimiento de temperatura mín./máx. también examina los problemas de calidad de salida para confirmar que no se superaron las temperaturas óptimas.

Compensación EMF

La compensación EMF evita que los voltajes inducidos afecten la precisión de las mediciones. En lazos de medición de termorresistencia, pueden inducirse voltajes pequeños (denominados EMF) en los cables del sensor que aumentan la resistencia efectiva y provocan lecturas de temperatura falsas. El diagnóstico de compensación EMF detecta y elimina los voltajes erróneos comúnmente causados por factores externos, como motores, dispositivos de calibración, terminales corroídas o cables dañados del sensor.

Filtro de transientes

El diagnóstico avanzado del filtro contra picos transientes evita que las condiciones del sensor intermitente afecten la precisión. Cuando está sujeto a un entorno ruidoso o con mucha vibración, un sensor de temperatura a menudo puede transmitir estas influencias como falsos picos de temperatura. El filtro de transientes reconoce y rechaza estas lecturas de temperatura incorrectas e intermitentes y filtra los picos de temperatura incorrectos para ayudar a limitar las interrupciones en el control de procesos.

Filtro para tensión lineal

El filtro para tensión lineal protege las mediciones de temperatura contra influencias de tensión de CA. Los sensores de temperatura pueden captar fácilmente cualquier ruido de una fuente de 50 Hz o 60 Hz de tensión de CA, y el transmisor puede interpretar esta interferencia de tensión de CA como parte de la medición, lo que causaría una lectura incorrecta de la temperatura. El filtro para tensión lineal reconoce la interferencia de tensión de CA y filtra el ruido para obtener una lectura más precisa.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.