Redes inalámbricas industriales
Integre y expanda sin problema las redes con la organización automática, seguridad y confiabilidad de la tecnología inalámbrica.
La instrumentación y la infraestructura inalámbricas de Emerson pueden impactar de forma drástica las operaciones de la planta al mejorar en gran manera su visibilidad en toda la planta. Estas soluciones integran sin problema las tecnologías inalámbricas con las redes cableadas existentes para proporcionar una red completa y de estándar abierto. Transforme digitalmente la planta con la arquitectura inalámbrica que es segura, confiable, fácil de utilizar y diseñada para mejorar la productividad de la fuerza laboral y la gestión de las plantas.
El protafolio del gateway inalámbrico de Emerson proporciona a los usuarios opciones de instalación flexibles y de redes personalizables al momento de crear una red inalámbrica en campo que se ajusta a las necesidades de la aplicación y a los requerimientos del lugar incluyendo:
Los módulos SmartPower™ de Emerson™ ofrecen las mejores y más versátiles soluciones de energía para los dispositivos de Emerson. Con más de 10 años de vida útil predecible, los módulos SmartPower son intrínsecamente seguros y resistentes, lo que permite un mantenimiento de rutina en áreas clasificadas. Estos módulos incluyen protección contra corto circuitos y conexiones codificadas para un reemplazo fácil y a prueba de fallas. La amplia oferta de Emerson permite que las plantas seleccionen la energía según los requerimientos de la industria y las necesidades de operación específicas.
El análisis de redes que avanza continuamente permite la monitorización centralizada de las redes inalámbricas en las plantas industriales. La aplicación Plantweb™ Insight Network Management ofrece análisis estratégico que permite que los equipos den prioridad al mantenimiento y tomen decisiones informadas rápidas. Asegúrese de apegarse a las prácticas recomendadas de la red con herramientas como un diagrama de malla de red que le proporciona una vista consolidada de la condición operativa y el diagnóstico de la red para identificar rápidamente los problemas y las áreas de mejora.
Las soluciones inalámbricas para aplicaciones de operación de plantas incluyen componentes clave que funcionan de forma conjunta para ofrecer una infraestructura inalámbrica segura, uniforme y confiable que sea escalable para ajustarse a cualquier necesidad desde una sola aplicación hasta la implementación en toda la planta. La inversión en la infraestructura adecuada es la base para el éxito en la transformación digital.
El Centro DNA de Cisco es la plataforma líder de la industria para los servicios de planificación, configuración, gestión y de movilidad de la red inalámbrica. Brinda una plataforma cohesiva de comunicaciones inalámbricas a las áreas físicas y funcionales de las operaciones de una planta de modo que la red compartida admita diferentes aplicaciones. El Centro DNA también supervisa los controladores de la red inalámbrica que son responsables de las funciones inalámbricas de la red incluyendo las políticas de seguridad, la prevención de intrusiones, la administración de RF, el QoS y la movilidad.
El punto de acceso inalámbrico de Cisco y Emerson combina el Wi-Fi y la tecnología WirelessHART en una solución completamente integrada. El gateway inalámbrico 1410S de Emerson se coloca directamente en el punto de acceso de trabajo pesado IW6300 de Cisco, y crea una solución certificada Clase I, Div 2 (ATEX Zona 2) que proporciona datos confiables y muy seguros, incluso en los ambientes industriales más complicados.
El diseño modular del punto de acceso inalámbrico de Cisco y Emerson proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad de implementación. La infraestructura Wi-Fi de Cisco se puede implementar a través de una planta e integrar fácilmente en el gateway WirelessHART de Emerson en cualquier momento. El Cisco IW6300 tiene varias opciones de alimentación, incluyendo CA, CC, PoE+ y UPoE que proporcionan flexibilidad adicional. Las conexiones de enlace ascendente incluyen las opciones SFP, Ethernet e inalámbricas.
Emerson y Cisco se han asociado para proporcionar la última generación en tecnología inalámbrica. El gateway 1410S de Emerson establece el estándar para la infraestructura WirelessHART a través de la capacidad aumentada del dispositivo, velocidades de procesamiento y características mejoradas de seguridad. El punto de acceso de la serie para trabajo pesado IW6300 de Cisco proporciona la tecnología Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 que aumenta el ancho de banda y hace que las velocidades de enlace ascendente sean más rápidas. Esta infraestructura inalámbrica integrada proporciona la base para la transformación digital.