Los problemas con los intercambiadores de calor son la segunda razón más importante para la desaceleración/parada en la industria de refinería. Es esencial tener un control sólido y preciso del nivel en el intercambiador de calor, ya que eso garantiza un funcionamiento energéticamente eficiente de la destilación con la calidad adecuada en la parte superior de la columna. Una medición confiable ofrece la garantía de que las bobinas de calentamiento estén siempre cubiertas de líquido para evitar cualquier incidente de sobrecalentamiento, y por eso el transmisor de nivel Rosemount 5300 es nuestra solución recomendada.