Medición de nivel en estaciones de elevación o bombeo

Evite el sobrellenado y el funcionamiento en seco mediante el control preciso de la bomba gracias a la confiabilidad de los sensores de nivel por radar
1208 y 3490 en estaciones de bombeo

Sensores de nivel resistentes y fáciles de instalar para estaciones de elevación

Las estaciones de elevación de aguas residuales, los pozos secos y los pozos húmedos se utilizan para transportar las aguas residuales desde una elevación baja a una alta y se utilizan principalmente para trasladar las aguas residuales de las zonas residenciales a las plantas de tratamiento de aguas residuales. También se utilizan comúnmente junto con estaciones de bombeo en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. La medición del nivel se utiliza para un control preciso de la bomba, tanto para iniciar niveles elevados de la bomba como para apagarlos a niveles bajos y evitar el funcionamiento en seco.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sensores de nivel resistentes y fáciles de instalar para estaciones de elevación
Habilite JavaScript para usar este sitio web.