Las columnas de destilación permiten separar las mezclas de líquidos basándose en sus puntos de ebullición. A medida que los vapores suben por la columna, los diferentes componentes se condensarán a diferentes temperaturas y se acumularán para el retiro. Las columnas de destilación tendrán un amplio rango de temperaturas. Los fluidos, especialmente en el extremo inferior, pueden estar sucios y provocar el revestimiento y taponamiento del equipo. Si el fluido del fondo es pesado, como el alquitrán, se recomiendan las mediciones directas y el nivel DP, que es una solución adecuada para medir el nivel. De lo contrario, la tecnología de radar de onda guiada instalada en una cámara, jaula o brida es la solución recomendada. La medición continua de nivel del radar se puede combinar con la tecnología de interruptor puntual de nivel para agregar una alarma de nivel alto y bajo.
El Rosemount 2130 Interruptor de nivel está desarrollado para aplicaciones exigentes, condiciones operativas severas y entornos con seguridad crítica. Tiene una construcción robusta y un diagnóstico poderoso integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta. Es un dispositivo listo para conectar y usar, lo cual quiere decir que es fácil de instalar y no requiere configuración avanzada ni calibración. Las condiciones del proceso prácticamente no lo afectan, razón por la cual sus mediciones son muy confiables. El modelo Rosemount 2130 tiene certificación SIL 2 para sistemas instrumentados de seguridad. Le permitirá asegurarse de que no se producirán sobrellenados y al mismo tiempo optimizará la utilización del tanque.