La mejor experiencia de operaciones de su clase, de una manera original
La HMI del DeltaV más avanzada de la historia, desarrollada para aumentar la productividad y el conocimiento de la situación y simplificar la configuración de los gráficos.
DeltaV™ Live ofrece una experiencia operativa de clase mundial, diseñada para los requisitos del operador de alto desempeño actual. La interfaz humano-máquina (HMI) altamente personalizable es el prime HMI DCS con soporte nativo de HTML5 para sentar las bases de gráficos universales y para distintas plataformas que son fáciles de diseñar y configurar.
El entorno de ingeniería de Graphics Studio simplifica la configuración gráfica a la vez que mejora la productividad y elimina la dependencia en secuencias de comandos para tareas comunes. Experimente el acceso a los gráficos, la navegación jerárquica integrada, los diseños, los directorios y otras aplicaciones con un solo clic.
Las jerarquías de pantallas intuitivas y preestablecidas lo ayudan a construir dentro de las normas y mejores prácticas de la industria, que incluyen ISA 101.01 y el Centro para el desempeño del operador (COP).
Seleccione hasta ocho idiomas que los operadores pueden cambiar sobre la marcha.
Cree un diseño único que sus operadores en todo el mundo pueden usar con su idioma natal para agilizar los tiempos de respuesta.
La funcionalidad que viene lista para utilizarse le permite configurar la navegación de manera rápida a través del sistema basado en una jerarquía de pantallas que elimina la dependencia de la programación. Los operadores pueden acceder rápidamente a la pantalla necesaria y tomar las acciones apropiadas.
Las funciones de pantalla que solían requerir programación complicada y que consumía mucho tiempo ahora están disponibles listas para usarse como componentes de arrastrar y soltar en Graphics Studio.
Cumplir con los requerimientos de diseño de los operadores nunca ha sido más fácil; un ingeniero puede editar de manera simple el objeto fuente y todos los archivos asociados se actualizarán simultáneamente.
Easy Drag and Drop Layouts eliminates the complexity of configuring workstation physical layouts, ranging from a single monitor to a quad monitor layout. Saving users time by visually seeing how the workstation is coming together and eliminating any dependencies on scripting.
Presenting line intersections is a very common task in graphics design and it can be time consuming to draw multiple separate lines and then align them correctly. Smart line intersections save configuration time and allow for later changes to be easily implemented as the lines break automatically.