Historiadores DeltaV

Historiadores DeltaV

Recopile de manera eficiente datos del proceso con los historiadores completamente integrados.

Recopile de manera eficiente datos de procesos y eventos con los DeltaV Historians integrados.

Una recopilación confiable de datos esenciales del proceso es fácil de establecer y mantener en toda la vida útil del sistema con el conjunto completamente integrado de los DeltaV Historians: Continuous, Advanced Continuous y Enterprise. La configuración de la recopilación de datos históricos es un aspecto integral del entorno de ingeniería de control del sistema.

Los historiadores DeltaV Advanced Continuous y Enterprise utilizan la tecnología OSIsoft PI Server para obtener el mejor rendimiento en la recopilación de datos históricos y las aplicaciones de integración más demandantes.

Las aplicaciones de cliente históricas DeltaV ofrecen un rango amplio y confiable de métodos para acceder a información histórica de eventos, continua y del historial de lotes, dentro y fuera del sistema.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Recopile de manera eficiente datos de procesos y eventos con los DeltaV Historians integrados.
Un operador trabaja en la sala de control

Funcionamiento

Recopile información fácilmente

Los métodos de recopilación y presentación de datos históricos están integrados en los entornos de operaciones y en la ingeniería del sistema DeltaV. La configuración del sistema y del historiador se realizan en un solo lugar. Los datos de eventos, continuos y del historial de lotes están disponibles rápidamente en todo el sistema.

Captura precisa de eventos

El sistema DeltaV recopila datos de eventos en el nivel más bajo del sistema para lograr un registro único y preciso de cada evento del sistema, alarma y acción del usuario.

Integración empresarial sólida

Los historiadores DeltaV Advanced Continuous y Enterprise utilizan la tecnología OSIsoft PI Server para obtener el mejor rendimiento en la recopilación de datos históricos y las aplicaciones de integración más demandantes.  Las aplicaciones del cliente del historial DeltaV ofrecen una gama amplia y confiable de métodos para acceder a la información histórica de eventos, continua y del historial de lotes, dentro y fuera del sistema.

Productos














Habilite JavaScript para usar este sitio web.