Agilice el mantenimiento en el campo con un dispositivo de diagnóstico potente y móvil

Cuando los dispositivos inteligentes de campo, como los instrumentos de medición, inalámbricos y analíticos, las válvulas de control y otros, no funcionan correctamente o no se diagnostican los problemas en la planta, se pueden producir costosos tiempos de inactividad imprevistos o interrupciones del proceso.

El AMS Trex Device Communicator permite resolver los problemas en el acto, lo que evita investigaciones físicas innecesarias y potencialmente destructivas o invasivas del problema. Con un AMS Trex a mano, los usuarios pueden diagnosticar correctamente los problemas de los dispositivos inteligentes en el campo, y los equipos de mantenimiento experimentarán un ahorro significativo en horas de trabajo y la tranquilidad de saber que los problemas se solucionarán de forma rápida y adecuada a la primera.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Agilice el mantenimiento en el campo con un dispositivo de diagnóstico potente y móvil
Dispositivos

Lleve el AMS Trex a cualquier lugar de su planta

Los técnicos aíslan y reparan los problemas en el campo mientras que los dispositivos siguen funcionando con un comunicador AMS Trex resistente e intrínsecamente seguro.

Características
relleno

Resistente, confiable e intrínsecamente seguro

Fue diseñado para soportar condiciones adversas en plantas de fabricación y cumple con los requisitos de seguridad intrínseca a nivel global.

relleno

Diseñado para usarse

Diseñado para un uso cómodo, con una sola mano, durante todo el día en el campo. La pantalla también funciona mientras se usan guantes.

relleno

Power the Loop

Permite configurar el dispositivo en el campo antes de que la alimentación y la infraestructura de E/S estén en el lugar. Solo debe conectar el comunicador a un instrumento para alimentarlo.

relleno

Pantalla ajustable

Cambie fácilmente la pantalla para ahorrar energía o adaptarla a ambientes oscuros o a la luz del sol y garantizar una pantalla nítida y legible.
 

relleno

App Library

Amplíe la funcionalidad del AMS Trex mediante el marco moderno basado en la aplicación para ayudar a los técnicos a realizar sus tareas.

relleno

Auto Sync

Mantenga la integridad de los datos en su base de datos del AMS Device Manager sin la intervención de ningún técnico.

Alimente dispositivos directamente desde su dispositivo portátil
AMS TREX DEVICE COMMUNICATOR

Haga más con una sola herramienta, de un solo proveedor.

El AMS Trex Device Communicator proporciona las herramientas que los técnicos de campo necesitan, en un paquete resistente, intrínsecamente seguro y fácil de transportar.


Ver catálogo

Alimente dispositivos directamente desde su dispositivo portátil

La tecnología Power the Loop elimina la necesidad de localizar y trasladar una fuente de alimentación compatible o un simulador de lazo antes de conectarse a un dispositivo. Los técnicos pueden realizar la configuración de los dispositivos antes de que la alimentación y la infraestructura de E/S estén en su lugar.


Documento técnico: Tecnología Power the Loop | AMS Trex

Alimente dispositivos directamente desde su dispositivo portátil
Experiencia moderna del usuario

Anticipa las necesidades del usuario, proporciona información sobre la resolución de problemas y permite una navegación sencilla por los menús y criterios de escritura con un teclado de pantalla táctil grande. 


Experiencia moderna del usuario
Conexiones versátiles e intercambiables

Proporciona conexiones o una mayor funcionalidad de la unidad AMS Trex intercambiable por calor y que se puede cambiar fácilmente. El módulo Plus dispone de conectores HART y FF, conectores para HART y FF con alimentación que le proporciona la posibilidad de alimentar segmentos de lazo y un conector para amperímetro.
 


Conexiones versátiles e intercambiables
Generalidades del dispositivo

Pone la información relevante a disposición del usuario tan pronto como el dispositivo se conecta y ofrece información sobre el dispositivo, alertas, estatus de los dispositivos, mediciones principales y menús, todo a simple vista para que el usuario pueda diagnosticar fácilmente el problema en cuestión.

Generalidades del dispositivo
Cumpla con los requisitos de conformidad y auditoría

Mantenga la integridad de los datos al registrar automáticamente los cambios de configuración de los dispositivos realizados en el campo y sincronizar estos cambios con el software AMS Device Manager que creará un registro de auditoría preciso.


Documento técnico: Mejora de la integridad de los datos con Auto Sync | AMS Trex 
 

Cumpla con los requisitos de conformidad y auditoría

Agregue herramientas de diagnóstico crítico a su kit de herramientas

Upgrade Studio, una aplicación para PC incluida, que ayuda a mantener la unidad Trex actualizada con nuevo software y aplicaciones. Estas aplicaciones automatizan los flujos de trabajo y le facilitan al personal en el campo el comisionamiento, la configuración, el diagnóstico y la resolución de problemas de los instrumentos de campo de manera consistente y precisa.

Herramientas de diagnóstico críticas
relleno

Comunicador de campo

Ofrece una amplia variedad de opciones para configurar y solucionar problemas de los dispositivos HART y FOUNDATION Fieldbus.

relleno

Loop Diagnostics

Alimente el lazo en el campo y lleve a cabo la resolución de problemas y los pagos. Además, aísle y resuelva los problemas de cableado.

relleno

Diagnósticos fieldbus

Obtenga el conjunto de herramientas necesarias para solucionar problemas y validar los segmentos de FOUNDATION Fieldbus.

relleno

WirelessHART Provisioning

Aprovisiona redes inalámbricas en menos tiempo, con una menor posibilidad de error y de manera más segura.

relleno

Radar Master

Garantice la medición y la precisión de configuración de sus transmisores de nivel por radar Rosemount.

relleno

ValveLink Mobile

Analice y revise la condición y desempeño del conjunto de la válvula sin afectar el proceso.

relleno

Calculadora

Incluye una calculadora, conversiones para conversión de base, convertidor de lazo/calculadora de la ley de ohm y un convertidor de unidades.

relleno

Visor de PDF

Transfiera archivos PDF al AMS Trex para acceder fácilmente a manuales, procesos de trabajo, notas y a cualquier otro tipo de PDF en el campo.

Solicite una cotización y más

Consulte características detalladas, especificaciones, certificaciones, piezas y accesorios, y más.

Envíe su información para recibir una cotización personalizada del AMS Trex de parte de nuestro equipo

Visite el portal en línea del AMS Trex para conocer el software más reciente.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.