Plantweb Performance Advisor
Mejore la rentabilidad de la planta al lograr un mejor entendimiento del desempeño de los activos
Performance Advisor es una aplicación en el sitio en tiempo real que calcula el desempeño del equipo mediante el uso de modelos de los principios básicos. Permite ejecutar los procesos con mayor eficiencia, dar seguimiento al desempeño del funcionamiento según los objetivos, programar actividades de mantenimiento y determinar la causa principal de las ineficiencias de los activos de producción.
El Performance Advisor calcula el desempeño del equipo basado en la termodinámica que utilizan los primeros modelos de los principios. Estos modelos controlan desviaciones de los parámetros de diseño en el equipo crítico, entre ellos turbinas, compresores, calderas y otros activos de producción.
El Performan Advisor le permite ejecutar los procesos con mayor eficiencia, dar seguimiento al desempeño del funcionamiento según los objetivos, programar actividades de mantenimiento y determinar la causa principal de las ineficiencias de los activos de producción.
Operaciones recibe información en tiempo real sobre el desempeño del equipo para influir sobre los cambios de control y ayudar a cumplir con los objetivos operativos.
Los expertos de Mantenimiento pueden acceder a diagnósticos detallados para comprender las tendencias de degradación y el estatus al hacer una correlación entre la condición y los datos de desempeño.
Los ingenieros del proceso pueden identificar posibles problemas del instrumento, detectar fuentes de degradación y evaluar la efectividad de las acciones para mejorar el costo.
La gerencia comprende el impacto financiero de las desviaciones en el desempeño.
La información en tiempo real disponible en el Performance Advisor le ayuda a detectar oportunidades de mejora que de otra manera no se notarían. Las funciones de diferenciación añaden valor y conocimiento a la operación del equipo:
El Performance Advisor recibe datos de las mediciones de los instrumentos existentes en el campo o a partir de valores ingresados manualmente. Los datos se pueden conectar al SCD o historiador de datos de cualquier fabricante.
Aprovecha los protocolos abiertos: los métodos de conectividad de datos se basan en servicios web y OPC estándar de la industria. Asimismo, a través de la arquitectura OSIsoft, cientos de protocolos de conexión únicos están disponibles para la conecividad de datos.
Disponibilidad de los valores de datos: el Performance Advisor puede admitir datos que se ingresan en varias ocasiones por turno además de los datos medidos continuamente.