Crosbys innovatives Portfolio an Druckentlastungsventilen bietet robusten und zuverlässigen Überdruckschutz in einer Vielzahl von Branchen. Hochauflösendes Bild
eraaaaaaa
Crosby Druckentlastungsventile verbessern die Sicherheit und erhöhen die Verfügbarkeit durch zuverlässigen Überdruckschutz für eine Vielzahl kritischer Anwendungen
STAFFORD, Texas(17. Juli 2024) – Emerson würdigte heute das 150-jährige Bestehen seiner Crosby™ Produktreihe von Druckentlastungsventilen (PRVs). Dies ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der PRVs und Überdruckschutzprodukte. Die Technologien von Crosby haben sich in der Praxis bewährt und wurden so entwickelt, dass sie die neuesten regulatorischen Normen erfüllen und bessere Leistung, höhere Zuverlässigkeit und mehr Sicherheit bieten.
Das aktuelle Angebot von Crosby umfasst:
Emerson entwickelt auf der Grundlage seiner langjährigen Erfahrung in kritischen Serviceanwendungen kontinuierlich neue Ventiltechnologien. Die Crosby-Technologie mit druckentlasteter Membran beispielsweise macht Faltenbälge in PRVs überflüssig und gewährleistet so einen zuverlässigen, ausgeglichenen Betrieb bei Gegendruck. Die robuste Konstruktion dieser Innovation senkt die Wartungskosten, verbessert die Leistung und erhöht die Sicherheit. Eine weitere Entwicklung ist die weltweit erste Lösung zur Erkennung von Faltenbalg-Leckagen. Sie bietet eine sofortige Benachrichtigung bei Brüchen für eine unverzügliche Wartung, weniger flüchtige Emissionen und zur Ereignisprotokollierung für eine intelligente Fehleranalyse, wodurch Produktivität und Umweltschutz verbessert werden.
Bei all diesen Überdruckschutzprodukten handelt es sich um praxiserprobte Technologien, die so entwickelt wurden, dass sie den neuesten Anforderungen der Anwender gerecht werden.
Emersons jüngste Meilensteine der Ventil-Innovation umfassen:
„Emerson setzt weiterhin auf Innovation und Exzellenz und verbessert kontinuierlich sein Angebot an Überdruckprodukten, um die sich entwickelnden Anforderungen von Endanwendern zu erfüllen und zu übertreffen“, sagte Judson Duncan, Präsident des Druckmanagement-Geschäftsbereichs von Emerson. „Mit seinem unerschütterlichen Engagement für die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften, Sicherheit und Kundenzufriedenheit ist Crosby in der Lage, in den nächsten 150 Jahren eine sicherere, nachhaltigere Branche zu führen.“
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.emerson.com/en-us/automation/brands/crosby.