Elektrische Bewegungssteuerung
Das Emerson Portfolio bietet Flexibilität, Langlebigkeit und Konnektivität für flexible und kosteneffiziente Leistung.
eraaaaaaa
Eine fortschrittliche Bewegungssteuerung ist notwendig, um Energieeffizienz sowie optimierte Prozess- und Ausrüstungsfunktionalität zu erreichen. Die große Auswahl an variablen Frequenzantrieben, elektrischen Linearantrieben und Servo-Lösungen von Emerson kann Ihnen dabei helfen, die Konfiguration zu vereinfachen und die Datenkonnektivität zu erreichen, die für einheitlichere, flexiblere und nachhaltige Fertigungsprozesse benötigt wird, und bietet gleichzeitig Spitzeneffizienz und einen höheren Durchsatz sowie Kosteneinsparungen in jedem Produktionsstadium.
Variable Frequenzantriebe (VFD) sind elektrische Motorsteuerungen, die einstellbare Frequenz und Spannung liefern. Sie können dazu beitragen, Energie- und Betriebskosten zu senken, indem sie Motoren mit optimaler Geschwindigkeit laufen lassen, und werden häufig zur Steuerung von Wechselstrommotoren für Pumpen, Ventilatoren, Förderanlagen und anderen Anwendungen verwendet. Bei Maschinenanwendungen kann ein moderner VFD die für gewöhnlich mit Gleichstrommotoren und Antrieben verbundene präzise Geschwindigkeitsregelung bieten, und dies bei deutlich geringeren Wartungskosten.
PACMotion VFDs von Emerson steuern den Durchfluss, indem sie die Motordrehzahl ändern, um sich der Last anzupassen, was Energieverbrauch und Motorbelastung stark reduzieren kann. Sie sind extrem kompakt und sparen Platz durch kleinere Schrankgehäuse oder durch robuste Konstruktionen, die keinen Schrank erfordern. Mithilfe des Feldgerätemanagements können Sie PACMotion VFD nahtlos mit Reglern integrieren, um Daten-Feedback zu liefern, das die Prozesse und die Rentabilität der Anwendungen verbessert.
VFD Frequenzumrichter – 4,3 A, 1 PS, 240 V, 1 Phase, IP20, PROFINET
Geeignet für die Installation in gemäß National Electrical Manufacturer Association (NEMA) klassifizierten Kästen mit SPS und anderen elektrischen Geräten.
VFD Frequenzumrichter – 2,2 A, 1 PS, 480 V, 3 Phasen, IP20, PROFINET
Geeignet für die Installation in gemäß National Electrical Manufacturer Association (NEMA) klassifizierten Kästen mit SPS und anderen elektrischen Geräten.
VFD Frequenzumrichter – 24,0 A, 7,5 PS, 240 V, 3 Phasen, IP55, PROFINET
Staubfestes Gehäuse für bis zu acht Stunden und mittlerer Wasserschutz, geeignet für Arbeitsflächen und Nähe zu Motoren und Geräten unter Antriebssteuerung.
VFD Frequenzumrichter – 7,0 A, 2 PS, 240 V, 3 Phasen, IP66, PROFINET
Das Gehäuse schützt vor übermäßiger Staub- und Wasserexposition und eignet sich für raue Umgebungen wie Öl- und Gas- oder Bergbauanwendungen.
Servomotoren und -antriebe werden für eine präzise Motorsteuerung ausgewählt, insbesondere bei detaillierten Vorgängen mit Robotik und anderen fein gesteuerten Verarbeitungsanlagen. Sie werden zwar wegen ihrer schnellen Beschleunigung und hohen Genauigkeit geschätzt, können aber komplizierte Konfiguration erfordern. PacMotion™ Servoantriebe und Motoren von Emerson liefern die schnelle und hochgenaue Bewegung, die in anspruchsvollen Industrieanwendungen benötigt wird. Die Erkennung von Plug-and-Play-Motoren und flexible Integrationsfunktionen beschleunigen die Inbetriebnahme, während die kompakte Grundfläche eine einfache Integration in enge Maschinenkonfigurationen ermöglicht.
Darüber hinaus können PACMotion-Servoantriebe mit den leistungsstarken Rx3i EtherCAT-Bewegungssteuerungen von Emerson verbunden werden und stellen für eine Vielzahl allgemeiner Bewegungsanwendungsfunktionen Vernetzung und Skalierbarkeit bereit. Die Programmierung nach Industriestandard über PAC Machine Edition gibt Ihnen die Freiheit, die beste Sprache für Ihre Anwendung zu verwenden. Eine gemeinsame Benutzeroberfläche, Drag-and-Drop-Bearbeitung und eine umfangreiche Reihe von Entwicklungstools ermöglichen einfache Programmierung, optimierte Ressourcen und verbesserte Anwendungsentwicklung.
PACMotion Hochgeschwindigkeitsstellantrieb, 6 A, 120/240 V
Antrieb mit Plug-and-Play-Kompatibilität mit Emerson Motoren, optischer E/A-Isolierung, Schraubklemmenanschlüssen mit flachem Profil und breiter Unterstützung für Feedback-Geräte.
PACMotion Hochgeschwindigkeitsstellantrieb, 12 A, 240/480 V
Kompakter und leistungsstarker Antrieb für synchrone Servomotoren mit geschlossenem Regelkreis für Drehmoment, Drehzahl und Position sowie Feedback zur Leistung in Echtzeit.
PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Baugröße 4
Servomotor, Welle mit 10 x 32 mm, geschlossener Schlüssel mit 3 mm, Einfach-Anschlusskabel, Bremse, SFD3, Einfachdrehung-Absolutwertgeber, geeignet für viele Bewegungssteuerungsanwendungen.
PACMotion Hochgeschwindigkeits-Servomotor, Baugröße 7
Servomotor mit NEMA-Montage, Welle mit 9 x 25 mm, offener Schlüssel mit 3 mm, Zweifach-Anschlusskabel, Bremse, BiSS, Mehrfachdrehung-Absolutwertgeber, mit höherer Beschleunigung und bürstenloser Konstruktion
Elektrische Linearantriebe werden in der Regel von Gleichstrommotoren angetrieben und in Anwendungen eingesetzt, die auf Präzision, Belastbarkeit und einen kompakten Betrieb angewiesen sind, z. B. Befüllmaschinen, Metallstanzen und industrielle Maschinen. Zunehmend benötigen Betreiber auch Flexibilität, um sich den wandelnden Produktionsanforderungen anzupassen, und Energieeffizienz, um Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.
Die Bewegungssteuerungslösungen für elektrische Linearantriebe von Emerson umfassen die elektrischen Linearantriebe der AVENTICS™ Serie SPRA in Kolbenstangenausführung und das PACMotion™ System zur Servo-Bewegungssteuerung. Diese Komplettlösung vereinfacht Beschaffung, Entwicklung und Inbetriebnahme. Die Lösung bietet ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Genauigkeit, um eine einheitliche und gleichmäßige Produktion zu gewährleisten. Ein hohes Maß an Flexibilität sorgt für schnelle Produktwechsel sowie kürzere Produktionsdurchläufe und führt so zu einer höheren Maschinenauslastung.
AVENTICS™ elektrische Kolbenstangenantriebe
Flexibel, präzise und energieeffizient, lassen sich einfach an Motor- und Steuerungssysteme anschließen, was Zeit spart und die Gesamtbetriebskosten senkt.
Die Ingenieure von Emerson sind Experten für Fabrikautomatisierung, die unsere Kunden durch den Einsatz von umfassenden, innovativen Floor-to-Cloud-Lösungen dabei unterstützen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern und ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. Mit der Kombination unserer Hard- und Softwarelösungen können Sie den größtmöglichen Nutzen erzielen: Wir können Daten von unseren Sensoren und Geräten in eine On- oder Off-Premise-Cloud übertragen, in der sie wertvolle Einblicke in die Maschinen- und Prozessleistung liefern und die Produktivität, Nachhaltigkeit und Sicherheit direkt verbessern. Gemeinsam können wir Ihre Betriebsabläufe zukunftssicher gestalten, indem wir Ihre schwierigsten Automatisierungsaufgaben schon heute lösen.