Branson Bransonic® MH Mechanisches Bad 1800

Produktbeschreibung

Mit dem Bransonic® MH Ultraschallbad erhalten Sie den zusätzlichen Vorteil von Wärme zusammen mit der Strapazierfähigkeit und den Leistungsmerkmalen unseres Ultraschallbad-Flaggschiffs.

Gesamtgröße (L x B x T)
25,4 x 30,48 x 29,21 cm (10 x 12 x 11,5 in.)
Behältergröße (L x B x T)
15,24 x 13,97 x 10,16 cm (6 x 5,5 x 4 in.)
Gewicht
3,2 kg (7 lbs.)
Frequenz
40 kHz

Merkmale

  • Beheiztes Reinigen − bis zu 69 °C/156,2 °F.
  • Mechanischer 60-Minuten-Timer (kann auf kontinuierlichen Betrieb eingestellt werden).
  • Industrielle 40-kHz-Messwertwandler.
  • Tower-Bedienfeld.
  • Eingebauter, herkömmlicher Abfluss (½ und ¾ Gallone) oder seitlich montierter Abfluss.

Dokumentation und Zeichnungen