Rosemount-P-QDC Nuclear Electrical Connector

EGS Quick Disconnect (QDC) elektrischer Steckverbinder für nukleare Anwendungen

Produktbeschreibung

Der EGS Quick Disconnect (QDC) elektrische Steckverbinder für nukleare Anwendungen eignet sich sowohl für Kernkraftwerke der Generation 1 als auch der Generation 3. Der EGS QDC ist ein Steckverbinder mit Bajonett-Schnellanschluss, der mit einer einfachen Drehbewegung verriegelt und entriegelt werden kann. Der von Curtiss-Wright Nuclear entwickelte, qualifizierte und hergestellte leichte Steckverbinder kann mit allen Rosemount Druckmessumformern der Serie 1150 und 3150 verwendet werden.

Qualifizierte Lebensdauer
Anschluss: 40 Jahre bei 66 °C (150 °F); 60 Jahre bei 62,3 °C (144 °F)
EPDM-O-Ring: 10 Jahre bei 66 °C (150 °F); EPDM-O-Ring und Silikondichtung: 25 Jahre bei 62,3 °C (144 °F)
Qualifizierungsstandard
IEEE 572 – 1985
IEEE 323 – 1974/1983
IEEE 344 – 1987
IEEE 382 – 1980
10CFR50.49
Produktliteratur
Die auf dieser Website veröffentlichten Produktdatenblätter und Betriebsanleitungen sind ausschließlich für allgemeine Produktinformationen bestimmt, Errata eingeschlossen. Sie stellen möglicherweise nicht die neueste Version dar oder enthalten möglicherweise keine Informationen zu den neuesten Produktmitteilungen, falls zutreffend.
Kontaktinformationen
Die neuesten Informationen erhalten Sie von Rosemount Nuclear Instruments, Inc. telefonisch unter 1-952-949-5207 oder per E-Mail unter RNII.info@emerson.com 

Merkmale

  • Von Curtiss-Wright Nuclear entwickelter und hergestellter Steckverbinder mit der Möglichkeit, den QDC werkseitig an die Rosemount 1150 und 3150 Serie Druckmessumformer für nukleare Anwendungen montieren zu lassen
  • Steckverbinder der 1. und 3. Generation mit Bajonett-Anschluss, qualifiziert für den Einsatz innerhalb und außerhalb der Umhüllung
  • Verriegelung und Entriegelung des Anschlusses mit einer einfachen Drehbewegung ermöglicht einfache Installation und Montage
  • Kleines, leichtes Steckverbindergehäuse aus Edelstahl bietet einfache Handhabung
  • Bajonett-Ausführung ist für den Einsatz innerhalb und außerhalb der Umhüllung qualifiziert und bietet eine visuelle Verriegelungsanzeige, um die einfache Verifizierung zu ermöglichen
  • Entwicklung gemäß eines Programms zur Qualitätssicherung für nukleare Anwendungen sichert Einhaltung der Anforderungen von NQA-1, 10CFR50 Anhang B und 10CFR21

Dokumentation und Zeichnungen