Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS WD Stationary Ultrasonic Water Flow Meter

Flexim FLUXUS F532WD stationärer Ultraschalldurchflussmesser für Wasser

Produktbeschreibung

Der eingriffsfreie Ultraschalldurchflussmesser Flexim FLUXUS F532 WD ist die perfekte Wahl für die Durchflussüberwachung und Leckageerkennung im Trinkwassernetz. Messstellen lassen sich dank Clamp-on-Technologie ganz einfach und kostengünstig einrichten. Der FLUXUS F532 WD gehört zu den präzisesten und zuverlässigsten eingriffsfreien Ultraschalldurchflussmesssystemen. Er misst bereits ab einer Strömungsgeschwindigkeit von 0.01 m/s und erfasst so auch kleinste Durchflüsse. Die Sensoren werden mit breiten Spannbändern aus Edelstahl am Rohr befestigt und in robusten Edelstahlgehäusen montiert. Die Sensoren sind gemäß IP68 Schutzart konstruiert und verfügen über verstärkte Kabel.

Medium
Wasser
Genauigkeit
Messunsicherheit des Messsystems (Volumendurchfluss): ±0,3 % des Messwerts, 0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Messunsicherheit am Messpunkt (Volumendurchfluss): ±1 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts, ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Durchflusskanäle
1
Bereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,01 bis 25 m/s (0,03 bis 82 ft/s)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ordloc (FM)
Spannungsversorgung
  • 90 bis 250 Vac / 50 bis 60 Hz
  • 11 bis 32 Vdc
  • Rohrgröße
    10 bis 2 400 mm (0,39 bis 94,5 in.)
    Druckbereich
    Temperaturbereich (Prozessmedium)
    -40 bis +130 °C (-40 bis 266 °F)
    Ausgang
    4–20 mA aktiv/passiv gemäß NAMUR NE43
    Impuls/Frequenz/binär
    Eingang
    Keine
    Kommunikationsprotokoll
  • Modbus RTU
  • BACnet MS/TP
  • HART®
  • Modbus TCP
  • M-Bus
  • BACnet IP
  • USB
  • LAN
  • Installation und Konfiguration des Systems
    Laden Sie für weitere Informationen die technischen Daten herunter.

    Merkmale

    • Extrem genau bis zu Strömungsgeschwindigkeiten von nur 0,01 m/s
    • Keine Nullpunktkalibrierung erforderlich und dauerhaft driftfrei
    • Permanentkoppelpads
    • Messwandler gemäß IP68
    • Messumformer können dauerhaft erdverlegt sein (kein Bezugsgefäß erforderlich)
    • Driftfreie Messungen
    • Zuverlässige und genaue Daten
    • Niedrige Installationskosten
    • Robuste Konstruktion

    Dokumentation und Zeichnungen