Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Flexim-FLUXUS G80X SIL Functional Safety Flow Meter

Flexim FLUXUS G80X SIL Durchflussmessgerät für funktionale Sicherheit

Produktbeschreibung

Das Flexim FLUXUS G80X SIL Durchflussmessgerät ist seit jeher die erste Wahl, wenn es darum geht, unter schwierigen Bedingungen genaue Messungen durchzuführen, z. B. bei der Durchflussmessung von unter hohem Druck stehenden, aggressiven, toxischen oder hochexplosiven gasförmiger Medien. Die SIL2-Zertifizierung des Durchflussmessgeräts G80X SIL Durchflussmessgeräts ohne Prozesseingriff gilt für das gesamte Messsystem, d. h. die Messumformer und die Messwandler.

Zertifizierungen/Zulassungen
Zugelassen für FM Class I, Div. 1, ATEX, IECEx Zone 1 (optional), IP66, Gehäuse aus Aluminium oder Edelstahl – geeignet für Offshore
Messgrößen
Volumendurchfluss, Massedurchfluss, Strömungsgeschwindigkeit
Betriebstemperatur
Messumformer: 14 °F bis 140 °F
Zertifizierungen/Zulassungen
bis zu NEMA 4X (IP68)
Temperaturbereich
Rohrwand: -40 °F bis +210 °F
Messbereich
Bereich der Strömungsgeschwindigkeit: 0,03 ft/s bis >100 ft/s (abhängig von der Rohrnennweite)
Rohrnennweite
0,4 bis 83 in.
Genauigkeit
1 % bis 3 % des Messwerts ± 0,3 ft/s, je nach Anwendung, 0,5 % des Messwerts ± 0,03 ft/s, vor Ort kalibriert
Reproduzierbarkeit
0,15 % des Messwerts ±0,03 ft/s
Kapazität
Datenlogger: >100 000 Werte: alle Mengen, summierte Messungen und Diagnose
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU
Spannungsversorgung
100 bis 240 VAC / 50 bis 60 Hz oder 20 bis 32 VDC
Communication Protocol
RS232
System configuration and installation
For more detailed Information please download the Technical Specifications

Merkmale

  • Einfache Nachrüstung im laufenden Betrieb
    ideal für eine nachträgliche Erhöhung der Sicherheit
    ideal zur Aufrechterhaltung der Schutzfunktion bei fehlgeschlagener Inline-Messung
  • Umfassende Zertifizierung
    Messumformer, Klemmvorrichtung und Elektronik sind Teil der FMEDA
  • Extrem breites Anwendungsspektrum
    Messwandler und Auswerteelektronik für die Durchflussmessung von Gasen
  • Unkomplizierte Testwiederholungen
    einfache Funktionstests in kürzester Zeit
    überzeugende Selbstdiagnosefunktionen
  • Transparente Auswertungen
    Veröffentlichung des FMEDA-Berichts
    vollständige Informationen zu den Zertifizierungsverfahren und zum Anwendungsbereich

Dokumentation und Zeichnungen