AVENTICS-P-EPS mini gantry XXYZ

AVENTICS™ EPS mini gantry XXYZ

Produktbeschreibung

Wir stellen die AVENTICS EPS mini gantry XXYZ Produkte für die präzise und effiziente Steuerung linearer Bewegungen in Automatisierungssystemen vor. Diese kompakten und leistungsstarken Antriebe ermöglichen eine reibungslose, gleichzeitige Bewegung entlang der X-, Y- und Z-Achse und optimieren so die Leistung in engen Arbeitsbereichen. Mit anpassbaren Optionen und robuster Ausführung sorgt die Serie EPS mini gantry XXYZ für einen zuverlässigen und präzisen Betrieb, steigert die Produktivität und reduziert Ausfallzeiten. Vertrauen Sie auf die EPS Mini Gantry XXYZ Antriebe mit der vielseitigen, präzisen AVENTICS Technologie, die Ihre Automatisierungsprozesse in Sachen Effizienz und Effektivität auf ein höheres Niveau heben.

Merkmale

  • Leichtgewichtige Achsen sorgen für kurze Taktzeiten
  • Für präzise Palettieraufgaben bei geringem Teilegewicht
  • Z-Hub bis zu 200 mm

Dokumentation und Zeichnungen