Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
O-Zgedney-P-fb-sl-flex-braid-ozg

O-Z/Gedney™ Typ FB lötfreie flexibel geflochtene Verbinder

Produktbeschreibung

O-Z/Gedney™ Typ FB lötfreie flexibel geflochtene Verbinder werden zur Erdung elektrischer Systeme mittels einer flexiblen Verbindung verwendet.

NEC/CEC-Zertifizierungen und -Konformität
Für normale Umgebungen klassifiziert
Standardwerkstoffe und Oberflächen
Verzinntes Kupfer

Merkmale

  • Keine Spannungsbegrenzungen
  • Die Standardlänge beträgt 12 in.; andere Längen sind optional lieferbar
  • Längere oder kürzere Klemmringe sind optional lieferbar
  • Spezifische Bohrungen, wie etwa als NEMA-Bohrkonfiguration, sind optional erhältlich

Dokumentation und Zeichnungen