Nehmen Sie die Vor-Ort-Steuerung Ihres Marine-Stellantriebes mit den Damcos Handpumpen in die eigene Hand. Die Handpumpen werden zusammen mit LPU/M und allen Standard-Stellantrieben verwendet, wie z. B. BRC, BRCF, KC und KF. Je nach Größe des Stellantriebs, Steuerungstyp und Ventilposition können diese Handpumpen in unterschiedlichen Ausführungen für Not- und eigenständigen Betrieb ohne weitere Fernsteuerungseinrichtungen genutzt werden. Sie werden direkt an einfach oder doppelt wirkenden Stellantrieben montiert. Es ist keine zusätzliche Installation von Leitungen oder Blöcken notwendig.