Bransonic Tischreinigungsgeräte
Wenden Sie sich für Bedienerfreundlichkeit, Präzision und Kontrolle bei Laborexperimenten an die Marktführer im Bereich Ultraschall-Reinigung.
Halten Sie Ihre Labortechnik mit Ultraschall-Reinigungsbädern sauber und schadstofffrei. Tischreinigungsgeräte der Serie CPX und M von Bransonic bieten überragende Leistungsmerkmale für zuverlässige, konsistente Ergebnisse. Robuste industrielle Messwandler mit 40 kHz Frequenz sorgen für kürzere, effizientere Reinigungszeiten. Eine Ablenkfrequenz vermeidet stehende Wellen, die zu inkonsistenten Ergebnissen führen. Das über dem Reinigungstank angeordnete Bedienfeld erleichtert den Zugriff für die Bedienung und vermeidet durch den Waschvorgang verursachte Schäden.
Die neue digitale Serie CPXH/CPX von Bransonic Ultraschallbädern mit selbstanpassender Technologie verleiht Ihnen durch höhere Präzision bei der Anpassung von Leistung und Energie eine branchenführende Reinigungsqualität. Das Bransonic CPX-Ultraschallbad bietet digitale Power-Tracking-Fähigkeiten für die Anpassung an geringe und schwere Lasten, hohe/niedrige Leistungsregelung und Ruhemodus. Eine Entgasungsdauer von bis zu 99 Minuten ermöglicht Ihnen Anwendungen über das Reinigen hinaus, wie z. B. die Probenaufbereitung.
Die äußerst einfach einzusetzenden Bransonic Reinigungsgeräte der Serie M und MH stellen eine noch einheitlichere Reinigung und eine gleichbleibende Leistung sicher – sogar bei mehreren Anwendern oder sich ändernden Zuständen des Bades. Sowohl die M- sowie auch die Serie MH beinhalten einen mechanischen 60-Minuten-Timer und können kontinuierlich betrieben werden. Des Weiteren verfügt die Serie MH auch über eine Heizfunktion. Diese Reinigungsgeräte bieten eine Abtastfrequenz, die stehende Wellen verhindert und im ganzen Tank eine konsistente Kavitation erzeugt. Dadurch kann die Ultraschallleistung automatisch aufrechterhalten werden, indem das Gerät bei Änderungen des Flüssigkeitsfüllstands und der Temperatur Anpassungen vornimmt.
Lassen Sie unsere Techniker eine eingehende Überprüfung und Analyse Ihrer Anwendung durchführen, um die beste Branson Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.