Die Leistung Ihres Betriebsmanagements optimieren

Um Ihren Betrieb so effektiv wie möglich zu gestalten, benötigen Sie ein Leitsystem, das optimal auf den Prozesszustand abgestimmt ist. Hier kann die DeltaV™ AgileOps-Software behilflich sein. Diese leistungsstarke Softwaresuite von Emerson überwacht die betriebliche Performance, z. B. Alarm- und Sicherheitssysteme, und bietet gleichzeitig ein einheitliches Toolset für Berichte unternehmsweit. Unsere Software ist skalierbar, um die Funktionsanforderungen von Betrieben jeder Größe zu erfüllen, und bietet Ihnen die Konsistenz, die Einblicke und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die Betriebseffizienz problemlos aufrechterhalten können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Die Leistung Ihres Betriebsmanagements optimieren
AgileOps Betriebsmanagement-Software

Empfohlene Produkte

DeltaV AgileOps ist skalierbar und kann deshalb Funktionalitäten für Betriebe jeder Größe bereitstellen. Die Software verfügt über sechs Hauptfunktionen, die alle eine bestimmte Aufgabe erfüllen, um das Operations Management zu verbessern.

Betriebsmanagement

DeltaV AgileOps Performance Analytics

Überwachen Sie Alarm- und Ereignismetriken für die gesamte Anlage, am Standort bzw. im Unternehmen.

AgileOps Performance Analytics

Betriebsmanagement

DeltaV AgileOps-Datenbank

Online-Datenbank für die Systemkonfiguration, einschließlich Alarmen, kompatibel mit ISA 18.2 und IEC 62682.

AgileOps-Datenbank

Alarmmanagement

DeltaV AgileOps Dynamics

Ermöglicht, dass sich die Alarmkonfiguration je nach Betriebszustand ändert.

AgileOps Dynamics

Alarmmanagement

DeltaV™ AgileOps Alarm Shelving

Erweitertes Alarm Shelving zum Reduzieren von Fehlalarmen.

AgileOps Alarm Shelving

Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS)

DeltaV AgileOps Safety Integrity

Überwachen und melden Sie den Zustand und die Nutzung der sicherheitsgerichteten Funktionen (Safety Instrumented Function, SIF).

AgileOps Safety Integrity

Betriebsmanagement

DeltaV™ AgileOps Operational Limits

Überwachen und melden Sie Betriebsdaten z. B. über Bypasses, Verriegelungen, Operationshüllen und IOWs. 

AgileOps Operational Limits
AgileOps Operations Management Software

AgileOps Operations Management Software

DeltaV AgileOps

Haben Sie Produktionsausfälle aufgrund von Alarmfluten?

Mit DeltaV AgileOps die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten

Das Management von Produktionsstandorten kann eine komplexe Aufgabe sein und erfordert ein schwer aufrechtzuerhaltendes Gleichgewicht zwischen Leistungsoptimierung, Gewährleistung der Betriebssicherheit und Überwachung bzw. Sicherstellung der Systemintegrität. Sie stehen ständig vor enormen Herausforderungen – z. B. durch Überlastung der Bediener, Vorfälle, die zu Abschaltungen und Produktionsverlusten führen können, und durch die gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen. All dies trägt zu einem ineffizienten Betriebsmanagement bei. AgileOps beseitigt das Chaos und sorgt für die Konsistenz, die Einblicke und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten können.

Überlastungen des Bedieners minimieren
Überlastungen des Bedieners minimieren

Damit der betriebliche Fokus auf proaktivere Aufgaben gerichtet werden kann, sorgt AgileOps mit Tools zur Automatisierung oder Behebung von Problemen und zur Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten bei der Steuerung für wertvolle Einblicke in die Leistung von Bedienern.

Reduzieren Sie durch Bedienerfehler verursachte Abschaltungen und Produktionsausfälle
Reduzieren Sie durch Bedienerfehler verursachte Abschaltungen und Produktionsausfälle

AgileOps reduziert die Anzahl und den Umfang von Vorfällen, indem einerseits die Konfiguration so verändert wird, dass sie zum Betriebszustand passt, und andererseits Daten kontinuierlich in Echtzeit verarbeitet und kontextualisiert werden sowie klare Anweisungen zu geeigneten Gegenmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.

Industriestandards erfüllen
Industriestandards erfüllen

AgileOps stellt leistungsstarke Dashboards und Berichte zur Überwachung von Alarm- und Ereignismetriken bei gleichzeitiger Nachverfolgung von Leistungskennzahlen für die Anlagenkomponente, den Standort oder das Unternehmen zur Verfügung.

Gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen
Gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen

AgileOps ist systemunabhängig und verfügt über vorgefertigte Schnittstellen, die mit fast allen Leitsystemen kompatibel sind.

Dokumente

Das Neueste

Artikel

Die kontinuierliche Transformation von Steuerungstechniken

Life-Science-Hersteller suchen nach neuen und innovativen Methoden zur Datenanalyse während des Fertigungsprozesses

Kontaktieren Sie uns

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.