Der Rosemount™ 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer und der Rosemount™ 3490 Controller helfen Ihnen, die Nachhaltigkeit und Effizienz in Wasser-, Abwasser- und Prozessversorgungsanwendungen zu verbessern.
Verbessern Sie die Effizienz und Nachhaltigkeit mithilfe von Füllstandsmessungen
Der Rosemount 1208 Füllstands- und Durchflussmessumformer und der Rosemount 3490 Controller bieten eine Komplettlösung für Wasser-, Abwasser- und Prozessversorgungsanwendungen. Diese Lösung für Füllstand und Durchfluss unterstützt Sie dabei, einen nachhaltigen Betrieb sicherzustellen, Vorschriften und gesetzliche Anforderungen einzuhalten, die Effizienz bei Wasserprozessen durch Senkung der Betriebskosten zu verbessern und die Komplexität mit einfach zu bedienenden Geräten zu reduzieren.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Verbessern Sie die Effizienz und Nachhaltigkeit mithilfe von Füllstandsmessungen
Rosemount 1208 Sensor und Rosemount 3490 Regler
Effizient – Zuverlässig – Robust
Komplettlösung für Wasser und Abwasser
Die Lösung
Für Wasser- und Abwasserbetreiber, die ihre Effizienz steigern und ihre Füllstands- und Durchflussmessungen auf einfache Weise steuern müssen bietet Emerson eine Komplettlösung an:
Der Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss bietet 80 GHz FMCW-Technologie und Fast Sweep-Technologie für eine höhere Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Und mit optionaler Bluetooth-Wireless-Technologie® ermöglicht es eine einfache Konfiguration
Der Rosemount 3490 Regler kann für vollständige Steuerungsfunktionen mit kompatiblen HART Messumformern gekoppelt werden.
Nachhaltigkeit
Die Lösungen Rosemount 1208 und 3490 helfen Ihnen bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit in Ihrer Anlage mittels:
Optimierung des Ressourcenverbrauchs und Reduzierung von Wasserverlusten mit zuverlässiger Füllstands- und Steuerfunktionalität
Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften und gesetzlichen Anforderungen durch Einholung detaillierter Daten für Ihre Berichte
Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks durch getrennten Austausch von Kabeln oder Sensoren dank M12-Steckverbindertechnologie
Wirkungsgrad
Die Komplettlösung hilft Ihnen, manuelle Kontrollgänge zu eliminieren, ein effektiveres Wassermanagement zu erzielen, die Betriebseffizienz in Ihrer Wasseranlage zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu senken.
Der wartungsfreie und tauchfähige Radarsensor bleibt unbeeinflusst von Umgebungseinflüssen wie Kondensation, Sonneneinstrahlung, Ablagerungen oder Regen. Digitale Konnektivitätsmöglichkeiten ermöglichen Ihnen außerdem den Zugriff auf Daten und wertvolle Einblicke in die Effizienz Ihrer Prozesse.
Einfache Anwendung
Mit Rosemount 1208 und Rosemount 3490 können Sie die Komplexität veralteter Messgeräte vergessen. Diese neue Lösung erleichtert Installationsaufgaben und vereinfacht sowohl die Inbetriebnahme als auch den Verkabelung dank vielfältigem Montagezubehör und dem M12-Kabelanschluss. Sie sparen wertvolle Zeit auf intelligente und kostengünstige Weise.
Diese Geräte sind auch für den Einsatz im Freien geeignet und kompakt im Design, so dass zudem eine Installation in engen Räumen möglich ist.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einfache Anwendung
Typische Anwendungen
Fallstudie
Hebestation oder Nassaufstellung
Fallstudie
Hebestation oder Nassaufstellung
Basierend auf dem gemessenen Füllstand können Rosemount 1208 und 3490 Ihnen helfen, Pumpen in Hebestationen oder Nassaufstellungen zu steuern, Überfüllungen zu vermeiden und zu verhindern, dass Pumpen trocken laufen und Ihren Pumpenbetrieb vollständig zu automatisieren.
Die Rosemount 1208 und Rosemount 3490 helfen Ihnen bei der Überwachung, Protokollierung, Summierung oder Berechnung einer Vielzahl von Flüssigkeiten, Wehren und Durchflussmengen. Dies ist besonders bei starken Niederschlägen und Abwasserspitzenzeiten wichtig, um die Daten der Zu- und Abflüsse für die Kläranlagen zu überwachen und zu protokollieren.
Die Rosemount 1208 und 3490 können schnell installiert und konfiguriert werden, und sie helfen Ihnen bei der Überwachung und Aufzeichnung von Abwasserabgaben. Die Ethernetverbindung im Rosemount 3490 ermöglicht es Ihnen auch, die protokollierten Daten im Format Microsoft Excel herunterzuladen, so dass sie problemlos mit Kollegen oder Behörden geteilt werden können.
Der Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss bietet kontinuierliche, zuverlässige und genaue Füllstandsmessungen bis zur Tankoberseite, wodurch die Tankauslastung und die Zulaufregelung verbessert werden. Der Sensor verfügt über ein korrosionsbeständiges Gehäuse aus PVDF-Kunststoff, wodurch er gut für grundlegende chemische Anwendungen geeignet ist, wie z. B. Tanks zur Chemikalienlagerung.
How to install the Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter on your applications - Basic...
How to install the Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter on your applications - Basic mounting instructions
Why is Radar Level Technology Superior to Ultrasonic Technology: Turbulence Test
Emerson's Vladislav Snitko explains the differences between ultrasonic devices and radar level transmitters by comparing performance differences in an outdoor application with turbulent water.
Why is Radar Level Technology Superior to Ultrasonic Technology? Windy Conditions Test
Emerson's Vladislav Snitko demonstrates the differences between ultrasonic level devices and radar level transmitter performance in an outdoor windy application.
How to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Emerson's Arash Amanipour explains how to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
How to connect the Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Emerson's Arash Amanipour explains how to connect the Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Tank Volume Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Tank Volume" from the Rosemount 3490 Controller
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Differential Level Wizard
Emerson's Arash Amanipour explains how to configure the wizard "Differential Level" from the Rosemount 3490 Controller
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Open Channel Flow Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Open Channel Flow" from the Rosemount 3490 Controller
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Pump Control Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Level and Pump Control" from the Rosemount 3490 Controller
How to Download Log Data with the Rosemount 3490 Controller Using the Rosemount 3490 Web Interface
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to download logged data from the Rosemount 3490 through the Rosemount 3490's Web Interface.
How to Upgrade Rosemount 3490 Controller Firmware Using the Rosemount 3490 Webserver
Emerson's Arash Amanipour explains how to upgrade the firmware of the Rosemount 3490 Controller through the Rosemount 3490 Web Interface.
prev
next
Jetzt läuftJetzt läuft
How to install the Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter on your applications - Basic...
How to install the Rosemount 1208 Level and Flow Transmitter on your applications - Basic mounting instructions
Jetzt läuftJetzt läuft
Why is Radar Level Technology Superior to Ultrasonic Technology: Turbulence Test
Emerson's Vladislav Snitko explains the differences between ultrasonic devices and radar level transmitters by comparing performance differences in an outdoor application with turbulent water.
Jetzt läuftJetzt läuft
Why is Radar Level Technology Superior to Ultrasonic Technology? Windy Conditions Test
Emerson's Vladislav Snitko demonstrates the differences between ultrasonic level devices and radar level transmitter performance in an outdoor windy application.
Jetzt läuftJetzt läuft
How to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Emerson's Arash Amanipour explains how to connect the Rosemount 1208A Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Jetzt läuftJetzt läuft
How to connect the Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Emerson's Arash Amanipour explains how to connect the Rosemount 1208C Level and Flow Transmitter to the Rosemount 3490 Controller
Jetzt läuftJetzt läuft
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Tank Volume Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Tank Volume" from the Rosemount 3490 Controller
Jetzt läuftJetzt läuft
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Differential Level Wizard
Emerson's Arash Amanipour explains how to configure the wizard "Differential Level" from the Rosemount 3490 Controller
Jetzt läuftJetzt läuft
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Open Channel Flow Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Open Channel Flow" from the Rosemount 3490 Controller
Jetzt läuftJetzt läuft
How to Configure the Rosemount 3490 Controller: Pump Control Wizard
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to configure the wizard "Level and Pump Control" from the Rosemount 3490 Controller
Jetzt läuftJetzt läuft
How to Download Log Data with the Rosemount 3490 Controller Using the Rosemount 3490 Web Interface
Emerson's Arash Amanipour demonstrates how to download logged data from the Rosemount 3490 through the Rosemount 3490's Web Interface.
Jetzt läuftJetzt läuft
How to Upgrade Rosemount 3490 Controller Firmware Using the Rosemount 3490 Webserver
Emerson's Arash Amanipour explains how to upgrade the firmware of the Rosemount 3490 Controller through the Rosemount 3490 Web Interface.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.