Informationen zur Erdgaschromatographie

Informationen zu Gas-Chromatographen

Zuverlässige Analyse und Einzeldarstellungen der Gaszusammensetzung für Prozess- und Erdgasanwendungen.

Grundlagen der Gas-Chromatographie

Gas-Chromatographie ist eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Analyse von Kohlenwasserstoff-Mischungen. Vorteile der Chromatographie sind unter anderem der große dynamische Messbereich (von ppm-Konzentrationen bis zu 100 Prozent), der Nachweis einer Vielzahl von Gaskomponenten und die Reproduzierbarkeit von Messungen. Gas-Chromatographen werden in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, einschließlich Produktqualitäts- und Prozesssteuerung, Wärme- und Energiemessung sowie Spurenverunreinigungen und Überwachung von Umgebungsbedingungen in vielen Branchen, z. B. Raffinerie, Energieerzeugung, Gasverarbeitung, Chemie und Petrochemie.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Grundlagen der Gas-Chromatographie
Grundlagen der Gas-Chromatographie

Funktionsweise

Die Rosemount Gas-Chromatographen (GC) von Emerson verfügen über die benutzerfreundliche MON Software, die Anwendern die einfache Konfiguration, Bedienung und Verwaltung des Analysators am Gerät oder aus der Ferne ermöglichen. Sie Software bietet auch Analysen und bessere Einblicke in den Prozess und die Leistungsmerkmale des GC. Zu den zahlreichen Funktionen der MON Software gehören die Möglichkeit zur Kommunikation über das Unternehmensnetzwerk, das sichere Speichern wichtiger Daten und die Erzeugung detaillierter Berichte mit folgendem Inhalt:

  • Aktuelle und archivierte Chromatogramme
  • Alarmverlauf
  • Ereignisprotokolle
  • Wartungsprotokolle

Jeder Gas-Chromatograph ist nur so gut wie die Qualität der Probe, die er misst. Deshalb wird jedes Probenentnahmesystem für Emerson Gas-Chromatographen speziell auf die jeweiligen Anforderungen der Anwendung maßgeschneidert. Allgemeine Leistungsmerkmale:

  • Beheizte und offene Ausführungen
  • Zulassung aller Komponenten für die jeweiligen Ex-Bereiche
  • Automatische Kalibrierung/Validierung sind optional verfügbar
  • Verschiedene Entnahmesonden zur Extraktion einer zuverlässigen und stabilen Probe aus dem Prozess

Die sechs oder zehn Wegeventile, die in einem Rosemount Gas-Chromatograph von Emerson eingesetzt werden, bieten aufgrund der einzigartigen, doppelseitigen Membranbetätigung, die ohne Federn, O-Ringe und Schmierung auskommt, eine außergewöhnliche Langlebigkeit und einen geringen Wartungsaufwand. Minimale Bewegungen der internen Komponenten im Ventil tragen zur schnellen Betätigung bei, was ideal für Anwendungen ist, bei denen mikrogepackte und Kapillarsäulen eingesetzt werden. Weitere Konstruktionsmerkmale:

  • Einfache Bauweise ermöglicht einfachen Zugang und Wartung
  • Ungehinderter Probendurchflusspfad
  • Drehbare Einspritzventile für Flüssigkeiten sind ebenfalls lieferbar
  • Lebenslange Garantie

Ob Sie mehrere Prozessgas-Chromatographen in der Anlage miteinander verbinden oder einfach nur einen einzelnen Analysator an das dezentrale Prozessleitsystem anbinden möchten – die Rosemount Gaschromatographen von Emerson können für die Handhabung der meisten Kommunikationsszenarien konfiguriert werden. Dazu gehören:

  • Ethernet-, FOUNDATION™ Fieldbus-, Modbus-Seriell- oder 4–20 mA-Analogausgänge wählbar
  • Konnektivität zum Leitsystem der Anlage mittels branchenüblichen Protokollen, z. B. Modbus und OPC

Medien und Fallstudien

Meet gas quality specifications while reducing CAPEX by up to 50% and footprint by up to 40% using the industry's first explosion-proof, single-analyzer solution capable of measuring energy content, hydrogen sulfide, total sulfur and hydrocarbon dew point.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.