Bohrlochsysteme
Druck und Temperatur hinter der Bohrloch-Ummantelung überwachen, Bohrlochintegrität sichern und Produktions- und Offshore-Sicherheit gewährleisten.
Der Bediener muss auf Informationen über das Bohrloch, aber insbesondere auch über die Bohrloch-Ummantelung zugreifen können. Im Ringraum B manifestieren sich häufig die ersten Anzeichen von erhöhtem Druck in tieferen Bohrlochabschnitten. Dennoch stehen dem Bediener nur wenige Informationen über diesen Bereich zur Verfügung. Die Temperatur und der Druck hinter der Bohrloch-Ummantelung können mithilfe von kabellosen Bohrlochsystemen überwacht werden, wodurch erhöhter Druck/Druckaufbau frühzeitig erkannt, die Stabilität der Ummantelung gesichert und wertvolle Daten zur Störungsanalyse und -beseitigung gewonnen werden können. Dies führt zu verbesserter Bohrlochintegrität und unterbrechungsfreier Förderung.
Bohrloch-Überwachungssysteme und Hochdruck-/Temperaturmessgeräte werden in Produktions- und Injektionsbohrungen sowie in hochkomplexen intelligenten Multi-Zonen-Bohrungen eingesetzt und müssen unter den härtesten Umgebungen tiefer Bohrlöcher funktionieren. Dafür sind richtige und präzise Echtzeitmessungen erforderlich – entscheidend für Lagerstättenbetriebe.
Ob bei unvorhergesehenem Druckaufbau, Zementdichtung hinter dem Bohrlochfutterrohr sowie Sand- oder Korrosionsgefahren – die Bohrlochüberwachung warnt Betreiber vor Gefahren für die Förderung und bietet eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Optimierung vorhandener Fördersysteme und Bohrlöcher.
In den Bereichen hinter dem Bohrlochfutterrohr kann Druckaufbau die Zementdichtung zerstören und dadurch zu einem Verlust der Integrität des Futterrohrs und der vertikalen Migration von Öl und Gas zur Oberfläche führen. Im schlimmsten Fall kann dies einen oberflächennahen Gasausbruch verursachen. In solchen Fällen sind die Bohrlochdaten hinter dem Bohrlochfutterrohr wichtig und tragen ganz wesentlich zur Offshore-Sicherheit bei.
Die große Vielfalt an Bohrloch- und Komplettierungsprodukten auf dem heutigen Markt ist für den Schutz der Bohrlochintegrität sehr wichtig. Robuste Kabelschützer können Elektrokabel und hydraulische Steuerleitungen in Bohrlöchern sichern, Bohrlochkopf-Auslässe können als Druckbarriere zwischen dem Bohrloch und der Oberseite fungieren und Bohrlochüberwachung kann Ihnen alle Informationen über die Vorgänge am unteren Bohrlochende liefern. Das Resultat ist ein integriertes Bohrlochnetzwerk.
Die Maximierung der Lagerstättenleistung hängt von der Fachkompetenz des Personals ab.