Bei der Getreideproduktion wird gekochtes Getreide zur Stabilisierung des Feuchtigkeitsgehalts einzelner Getreidekörner einige Stunden lang abgekühlt. Die Feuchtigkeit des gekochten Getreides und die Zeit, die das Getreide im Abkühlsilo verbleibt, fördert Ablagerungen an den Silowänden. Der zusätzliche Staub, der bei diesem Verfahren entsteht, erschwert außerdem eine genaue Messung des Bestandsvolumens.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, wie einfache Installation, nicht erforderliche Kalibrierung und Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit die erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.