Der DeltaV™ PK Flex Controller baut auf der bahnbrechenden Innovation und Technologie des PK Controllers auf. Er bietet die gleichen leistungsstarken Funktionen, jedoch mit dem zusätzlichen Vorteil einer flexiblen Kapazität und einer abonnementbasierten Lizenz , d. h. Sie können nur die gerade benötigten Funktionen abonnieren und jederzeit weitere Funktionen hinzufügen. Dies senkt Ihre Kapitalkosten und ermöglicht es Ihnen, Ihre Einsparungen auf Ihr OPEX-Budget zu übertragen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
DeltaV PK Flex Controller Produktabbildung
Einfaches Engineering mit software-skalierbarer Kapazität

Einfaches Engineering mit software-skalierbarer Kapazität

Es ist keine exakte oder zeitintensive Planung erforderlich, und die Kapazität der Device Signal Tags (DST) muss nicht zu Beginn des Projekts bestimmt werden. Die Kapazität kann einfach durch Hinzufügen von Softwarelizenzen auf Abonnementbasis erhöht werden. Beginnen Sie mit nur 50 DSTs und erhöhen Sie bis hin zu 1 500 DSTs pro PK Flex Controller.

Einfache Projektdimensionierung mit Flex DST

Einfache Projektdimensionierung mit Flex DST

Der E/A-Typ muss nicht bekannt sein, sondern nur die Anzahl der E/A, was das Engineering und die Planung der Kapazität eines Projekts vereinfacht.

Reduzierte Projektkosten

Reduzierte Projektkosten

Unternehmen können die Projektkosten erheblich senken, indem sie auf eine abonnementbasierte Lizenz umsteigen und nur für das bezahlen, was sie benötigen, wenn und solange sie es benötigen, und nicht im Voraus. So werden die Kosten auf die Betriebskosten verlagert und die Rendite beschleunigt.

Künftige Hardware-Updates erschwinglicher

Künftige Hardware-Updates erschwinglicher

Mit der abonnementbasierten Lizenzierung können Unternehmen den Controller zu einem reduzierten Preis erwerben. Jetzt ist es preisgünstiger, die Controller häufiger zu wechseln, um mit der neuesten CPU und dem neuesten Speicher auf dem Laufenden zu bleiben und das System immer auf dem neuesten Stand zu halten, indem neue Funktionen mit der Gewissheit ausgeführt werden, dass neuere Controller sie unterstützen.

Hardware-Gewährleistung

Hardware-Garantie

In Ihrem Abonnement ist der Support für Ihre PK Flex Hardware enthalten.

Geringere Anfangsinvestition mit einfach zu bestellendem Basis-Softwarepaket

Geringere Anfangsinvestition mit einfach zu bestellendem Basis-Softwarepaket

Das DeltaV Flex System ist ein Abonnement, das laufzeitbasierte Softwarelizenzierung und Produktsupport in einer Paketlösung für den PK Flex Controller kombiniert und für kleinere, modularere Systeminstallationen optimiert ist.

Das Neueste

Emerson optimiert Prozessleitsystem-Software für nahtlose Datenintegration und verbesserte...

Das Update des DeltaV-Prozessleitsystems bietet erweiterte Konnektivität über Ethernet-basierte Protokolle und eine optimierte zustandsbasierte...

Emerson ist Sponsor der NAMUR-Generalversammlung

Das Thema Boundless Automation beleuchtet die Automatisierungsarchitektur der nächsten Generation, die eine verbesserte Datennutzung und...

Emerson Software unterstützt Covestro bei der Steigerung der Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit

Das fortschrittliche Prozessleitsystem erhöht den Durchsatz der Polyesterproduktion um 1 % und verbessert die Energieeffizienz bei gleichzeitiger...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.