Regler, Messgeräte und Software für Ventilantriebe
Netzwerksteuerungen, Überwachungs- und Diagnosesoftware, Systeme zur Leitungsbrucherkennung, Master-Stationen, Schaltung, Relais und Überwachungssysteme für Ventilantriebe.
Emerson DCMlink erfasst Daten von Ventilantrieben, stellt Wireless-Konnektivität für Systeme auf Unternehmens- und Anlagenebene bereit, interpretiert Daten und bietet Anlagenbetreibern aussagekräftige Einblicke. Eine Befehls- und Steuerungssoftware für Ventilantriebe, welche die Produktivität verbessert und Echtzeit-Einblicke in Anlagenstatus und -leistung ermöglicht.
Emerson Controlinc steuert bis zu 250 Ventilantriebe mit eingebauter Redundanz für einen ununterbrochenen Betrieb. Optimiert übliche Ventilantriebssteuerfunktionen, die vorkonfiguriert sind und Ventile von der LCD-Anzeige oder dem Host-Rechner aus überwachen und steuern können. Sie unterstützt auch Modbus-Netzwerkanschlüsse für das Vernetzen mit DCS SCADA oder SPS zur Regelung der gesamten Anlage.
Entdecken Sie die von Emerson kürzlich erworbene Reihe von Antriebsreglern kürzlich erworbene Reihe von Antriebsreglern.