iOps Workspace Solution
Nutzen Sie eine integrierte Bedienumgebung, welche die Bedienereffektivität erhöht und fundiertere Entscheidungen ermöglicht.
eraaaaaaa
Bediener sind heute gefordert, eine zunehmende Anzahl von Leit- und Sicherheitssystemen, Prozess- und Unternehmensanwendungen, Fernbedienungsvorgängen, Schulungssimulationen und Sicherheitsanwendungen zu bewältigen – von einer Leitwarte aus, die mit zahlreichen Arbeitsstationen, Monitoren, Tastaturen und Mäusen überfrachtet ist. Die dadurch verursachten psychischen und ergonomischen Belastungen reduzieren die Effizienz des in der Leitwarte tätigen Personals und verursachen zusätzliche Sicherheitsrisiken.
Die iOps Workspace Solution bietet eine vereinfachte Bedienumgebung, die zahlreiche Informationen aus dem Prozess und dem Unternehmen in einem einzelnen Darstellungsbereich integriert: ein Arbeitsbereich mit einer einzigen Tastatur und Maus sowie einer flexiblen Benutzeroberfläche, die auf die Bedienerpräferenzen zugeschnitten werden kann.
Merkmale der Grundkonfiguration
Merkmale der erweiterten Konfiguration
Merkmale der Theater-Konfiguration