Programmierbare Steuerung für die industrielle Automatisierung (SPS und PAC)
Fördern sie intelligenten, effizienteren Betrieb in Ihrer gesamten industriellen Umgebung mit skalierbaren Steuerungslösungen.
eraaaaaaa
Der industrielle Wandel ist rasch und unerbittlich. Zur Bewahrung der Flexibilität, Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit Ihres automatisierten Betriebs sind moderne Steuerungssysteme mit sicherer Kommunikation unerlässlich. Die PAC-Lösungen von Emerson bauen auf SPS-Fähigkeiten auf und erweitern diese. Sie bieten ein neues Maß an Steuerung und Intelligenz für die Industrie, während Sie Ihren Betrieb optimieren, die Produktivität maximieren, Ausfallzeiten minimieren und zukünftige Wettbewerbsfähigkeit sichern.
Die Ingenieure von Emerson sind Experten für Fabrikautomatisierung, die unsere Kunden durch den Einsatz von umfassenden, innovativen Floor-to-Cloud-Lösungen dabei unterstützen, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern und ehrgeizigsten Ziele zu erreichen. Mit der Kombination unserer Hard- und Softwarelösungen können Sie den größtmöglichen Nutzen erzielen: Wir können Daten von unseren Sensoren und Geräten in eine On- oder Off-Premise-Cloud übertragen, in der sie wertvolle Einblicke in die Maschinen- und Prozessleistung liefern und die Produktivität, Nachhaltigkeit und Sicherheit direkt verbessern. Gemeinsam können wir Ihre Betriebsabläufe zukunftssicher gestalten, indem wir Ihre schwierigsten Automatisierungsaufgaben schon heute lösen.
Häufig gestellte Fragen zu SPS und PAC
Eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ist ein Computer für die Steuerung von Prozessen, typischerweise in automatisierten industriellen Anwendungen. Er kann eine Vielzahl von Maschinen oder Prozessen steuern, die unter anderem zur Funktionsfähigkeit von Montagebändern, Kraftwerken, Fertigung und Verpackungen beitragen.
Die Grundlagen einer SPS sind eine zentrale Verarbeitungseinheit (CPU) und separate Eingangs- und Ausgangsmodule. Sie empfängt Eingänge von Sensoren und anderen Geräten, die Bedingungen in der industriellen Umgebung messen, und sendet Ausgänge, mit denen die Steuerung von Ventilsystemen, Motoren, Reglern, Antrieben und anderen Komponenten der Anwendung aufrechterhalten oder verändert wird. Sie ist programmierbar, typischerweise mit einem Kontaktplan. Es können jedoch auch andere Programmiersprachen verwendet werden.
Ein programmierbarer Automatisierungscontroller (PAC) ähnelt einer SPS, da er in vielen Anwendungen und Branchen auch Industrieprozesse steuert. Seine Designarchitektur ist in der Regel integrierter als die SPS.
PACs bieten eine breite Palette an Programmier- und Konnektivitätsoptionen. Bediener können hohe Programmiersprachen verwenden, mit denen die Optionen zur Steuerung und zur Reaktion auf sich ändernde Anforderungen in der Anwendung erweitert werden können. Sie unterstützen außerdem PROFINET, OPC UA, Modbus, Ethernet/IP und andere Protokolle, die jetzt für industrielle Steuerungssysteme üblich sind und die Integration mit HMIs, SCADA-Systemen, Analytik und anderen Schichten des Technologie-Stacks erleichtern.
Im Allgemeinen kann der PAC im Vergleich zur SPS erweiterte Funktionen bieten und die Funktionsvielfalt eines modernen PC umfassender in Industriecomputern integrieren. SPS und PAC sind komplexer geworden, können viele Eingaben verarbeiten und hochkomplizierte Systeme steuern.
PAC werden aufgrund ihrer einheitlichen Architektur, der einzelnen Werkzeugkette, der höheren Flexibilität und der erweiterten Netzwerkfähigkeiten häufig als einfacher zu programmieren und zu konfigurieren angesehen. Sie unterstützen auch fortschrittliche Automatisierungssysteme, die möglicherweise skaliert werden müssen und robustere Automatisierungssysteme umfassen müssen. SPS sind nach wie vor eine praktikable Option für viele Steuerungssysteme, insbesondere solche mit weniger Komponenten und einer weniger komplexen Architektur.